データシート
TPS2HC120-Q1
- 完全な診断機能を備えた、デュアル チャンネル、120mΩ、車載用スマート ハイサイド スイッチ
- オープン ドレイン ステータス出力
- 電流センス アナログ出力
- 広い動作電圧範囲:3V~28V
- 自動開始および終了機能付きの低消費電力モード (LPM)
- IQ、LPM < 20µA/ch (両方のチャネルがオン)
- きわめて低いスリープ電流、< 1µA (25℃)
- 選択可能な電流制限 (0.25A~4.7A)
- 保護
- 過負荷および短絡保護
- 自己回復可能なサーマル シャットダウンおよびスイング
- 誘導性負荷の負電圧クランプ
- GND 消失、バッテリ消失、バッテリ逆極性からの保護
- 診断
- フォルト レポートによる高速割り込み
- 過電流およびグランドへの短絡の検出
- 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- 電気過渡的外乱への耐性に関する ISO7637-2 および ISO16750-2 認証
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- 熱特性強化型 28 ピン HVSSOP パッケージ
- 機能安全規格に対応
TPS2HC120-Q1 は、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵した車載用デュアル チャネルのスマート ハイサイド スイッチであり、12V の車載用バッテリ システムの要件を満たすよう設計されています。RON が低い (130mΩ) ため、両チャネルがイネーブルの場合は最大 2A、1 チャンネルのみがイネーブルの場合は最大 3A という広範囲の出力負荷電流を駆動するときに、デバイスの消費電力を最小限に抑えます。
このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。TPS2HC120-Q1 は、選択可能な電流制限回路を備えています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。このデバイスは、ILIM ピンで外付け抵抗を使用することによって、10 種類の電流制限設定値 (0.25A~4.7A) を選択できます。このデバイスは、過負荷および開放負荷の検出など、負荷診断を向上させる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、より優れた予知保全が可能です。
TPS2HC120-Q1 は、28 ピン、0.5mm ピンピッチの 4.9mm × 7.1mm HVSSOP リード付きパッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2HC120-Q1、120mΩ、2A、デュアル チャネル 車載スマート ハイサイド ス イッチ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/02 | |
| 機能安全情報 | TPS2HC120-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/06/08 | |||
| アプリケーション・ノート | ハイサイド スイッチおよびコントローラの基礎 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/01 | ||
| 証明書 | TPS2HC120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/24 | ||||
| アプリケーション・ノート | How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) | PDF | HTML | 2021/03/09 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2HC120EVM — TPS2HC120-Q1 評価基板
TPS2HC120EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPS2HC120-Q1 ハイサイド スイッチのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。この評価基板は、TPS2HC120-Q1 をテストするための包括的な機能を搭載しており、このデバイスを、各種電源システム アプリケーションに容易に統合できます。TPS2HC120EVM は、電圧源と出力負荷を接続するスタンドアローン ボードとして使用するための設計を採用しています。この評価基板では、過電流、グランドへの短絡、開路、バッテリへの短絡などの検出機能を利用できます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。