TPS4812Q1EVM

TPS4812Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS4812Q1EVM を使用すると、TI の TPS4812-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4812-Q1 は 3.5V ~ 95V の小型ハイサイド コントローラで、2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、別個の制御入力を搭載しており、自動ロード ウェイクアップ オプションを備えた低電力パス モードを含む複数の構成を可能にします。TPS4812-Q1は、双方向の電流監視と、設定可能な自動再試行およびラッチオフ故障動作を備えた調整可能な I2t ベースの過電流および短絡保護を実現します。

特長
  • 動作電圧範囲:3V ~ 80V
  • 複数のオンボード ジャンパを使用して、16A ~ 36A の範囲で調整可能な短絡保護機能
  • プログラム可能な I2t シャットダウン時間
  • プログラマブルな短絡保護遅延
  • プログラマブルな自動再試行オプションとラッチのオプション
  • 双方向電流監視
  • 故障状態に対応する LED ステータス インジケータ
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
TPS1212-Q1 — 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、74V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS4812-Q1 — 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
TPS1212-Q1 — 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、74V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1214-Q1 — 低 Iq、低消費電力、負荷ウェークアップ、I2t、診断機能を備えた車載 74V ハイサイド スイッチ コントローラ TPS4812-Q1 — 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 評価基板 TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

close
バージョン: VERSION-2
リリース日: 2025/12/12
製品
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
TPS1212-Q1 — 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、74V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1214-Q1 — 低 Iq、低消費電力、負荷ウェークアップ、I2t、診断機能を備えた車載 74V ハイサイド スイッチ コントローラ TPS4812-Q1 — 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 評価基板 TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板

資料

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

リリース情報

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

最新情報

  • Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4812-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver PDF | HTML 2025/06/17
証明書 TPS4812Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ