TPS482H85EVM

TPS482H85EVM

ご注文はこちら

概要

TPS482H85EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、車載ハイサイド スイッチである TPS482H85-Q1 のすべての性能と機能を評価できます。この EVM は、TPS482H85-Q1 の入力に電源を接続し、出力チャネルに負荷を接続し、チップ自体の制御ピンを使用してデバイスのオン/オフを切り替えるためのシームレスな方法を提供します。このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。

特長
  • 標準的なベンチ機器を使用するスタンド アロン動作
  • 広い動作電圧範囲:6V ~ 58V
  • SNS (電流センス) ピンの抵抗に対応するポテンショメータを搭載し、外部抵抗値を容易に構成可能
  • サーマル シャットダウンおよびスイング検出
  • 可変電流制限によるシステム レベルの信頼性の向上
ハイサイド スイッチ
TPS482H85-Q1 — 車載対応、48V、85mΩ、デュアルチャネル スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS482H85EVM — TPS482H85-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS482H85EVM — TPS482H85-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS482H85-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025/09/02
証明書 TPS482H85EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ