TPS482H85-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
-
機能安全に対応
- 機能安全システム設計を支援するための資料を利用可能
- 完全な診断機能を持つデュアル チャネル 85mΩ スマート ハイサイド スイッチ
- 広い動作電圧範囲:6V ~ 58V
- 超低スタンバイ電流:チャネルあたり < 2µA
- 高精度の電流センス:> 50mA の場合は <±10%
- 外付け抵抗により電流制限レベルを選択可能
- 保護機能:
- 電流制限による GND 短絡保護
- 絶対および相対サーマル シャットダウン
- 最適化したスルーレートによる誘導負荷の負電圧クランプ
- 接地喪失、バッテリ喪失、およびバッテリ逆接保護
- 診断機能:
- 過電流およびグランドへの短絡の検出
- 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
- 高精度電流センス
- 3.5mm x 3mm の小型フォームファクタの 12 ピン QFN パッケージ
TPS4H82H85-Q1 デバイスは、完全に保護されたデュアルチャネルのスマート・ハイサイド・スイッチで、24V および 48V 車載システム用に 2 つの 85mΩ NMOSパワー FET を内蔵しています。RON が低い ので、両方のチャネルがイネーブルのとき最大 2.2A、1 つのチャネルのみがイネーブルのとき最大 3A の広い範囲の出力負荷電流を駆動し、デバイスの消費電力が最小限に抑えられます。保護および診断機能には、高精度電流検出、選択可能な電流制限レベル、オフ状態開放負荷検出、短絡検出、出力クランプ、サーマルシャットダウンが含まれます。
このデバイスは、過負荷および開放負荷の検出など、負荷診断を向上させる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、さらに校正しなくても、より優れた予知保全が可能です。このデバイスは、選択可能な電流制限回路も備えています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。TPS4H82H85-Q1 デバイスは、ワット数の低い電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷のためのハイサイド パワー スイッチとして使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS482H85-Q1 48V、85mΩ、車載デュアル チャネル スマート ハイサイド スイ ッチ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/04 | |
| アプリケーション・ノート | ハイサイド スイッチおよびコントローラの基礎 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/01 | ||
| アプリケーション・ノート | スマートハイサイドスイッチによる容量性負荷の充電 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/07 | |
| 機能安全情報 | TPS482H85-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025/09/17 | |||
| 証明書 | TPS482H85EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/02/24 | ||||
| アプリケーション・ノート | How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) | PDF | HTML | 2021/03/09 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS482H85EVM — TPS482H85EVM 48V ハイサイド スイッチ TPS482H85-Q1 の評価基板
TIDA-020094 — 48V ゾーン リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、先進的な車載用 48V 低電圧レール アーキテクチャのトレンドを提示します。このデザインには、48V バックボーン アーキテクチャと、48V-12V 電力変換が含まれています。このリファレンス デザインは、主要な製品全体で 48V 負荷ドライバを取り上げます。これらの製品には、ハイサイド スイッチ (HSS) とコントローラ (HSSC)、スマート eFuse、モーター ドライバ (MD) が含まれます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (CHU) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。