TPS541620EVM

TPS541620EVM

ご注文はこちら

概要

TPS541620DEVM-050 (6A) と TPS541620SEVM-050 (12A) は、TPS541620 向けの評価基板 (EVM) です。TPS541620 は、内部補償機能付きデュアル降圧コンバータです。  TPS541620 は、3mm x 5mm のパッケージに封止済みで、2 個の出力を搭載しています。これらの出力は、2 個のシングル レールとして構成するか、より電流の多い単一レールを駆動するように構成することができます。

特長
  • 4.5V ~ 15V の入力電圧に対応、公称 12V
  • 固定周波数の ACM 制御
  • 500kHz ~ 2000kHz のスイッチング周波数 (1000kHz がデフォルト設定)
  • TPS541620DEVM-050:デュアル出力:6 Aで1 Vおよび 6 Aで3.3 V
  • TPS541620SEVM-050:2-相インターリーブ:12A 時に 1V
DC/DC コンバータ
TPS541620 — 4.5V ~ 15V、高度な電流モード、デュアル、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS541620DEVM-050 — シングル出力とデュアル出力、6A と 12A の降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS541620DEVM-050 — シングル出力とデュアル出力、6A と 12A の降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TPS541620SEVM-050 — シングル出力とデュアル出力、6A と 12A の降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS541620SEVM-050 — シングル出力とデュアル出力、6A と 12A の降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS541620 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/07
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS541620DEVM-050 User's Guide PDF | HTML 2020/11/20
証明書 TPS541620SEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/23
証明書 TPS541620DEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ