TPS543021EVM

TPS543021EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS543021EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the easy-to-use, 3A synchronous step-down converter TPS543021. The TPS543021EVM operates from 6V to 28V input, 24V nominal and provides a 5V output at 3A. The switching frequency is 400kHz. The EVM also includes AC signal injection terminals for control loop measurements.

特長
  • 4.5V to 28V input voltage range
  • Adjustable output voltage
  • 3A continuous output current capability
  • Support low drop out
  • Eco-mode at light load
DC/DC コンバータ
TPS543021 — 4.5V ~ 30V 入力、3A、400kHz 同期降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS543021EVM — TPS543021 降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS543021EVM — TPS543021 降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS543021 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/08/04
証明書 TPS543021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ