ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS543021

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light load efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light load efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲: 4.5V ~ 28V
    • 最大 3A の連続出力電流
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 最小スイッチング オン時間:70ns
    • リファレンス電圧 (25°C) の許容誤差 ±1%
    • 低ドロップ アウト モードをサポート
    • 高精度のイネーブル
  • 高効率
    • 75mΩ および 35mΩ の MOSFET を内蔵
    • 低いシャットダウン時電流 2µA、静止電流 28µA
    • パルス周波数変調 (PFM) による軽負荷時の効率向上
  • 使いやすさ
    • 内部補償付きピーク電流モード制御
    • 400kHz の固定スイッチング周波数
    • 5ms の内部ソフト スタート
    • 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
    • 過電流保護 (ヒカップ モード)
    • ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • SOT-563 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS543021 を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲: 4.5V ~ 28V
    • 最大 3A の連続出力電流
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 最小スイッチング オン時間:70ns
    • リファレンス電圧 (25°C) の許容誤差 ±1%
    • 低ドロップ アウト モードをサポート
    • 高精度のイネーブル
  • 高効率
    • 75mΩ および 35mΩ の MOSFET を内蔵
    • 低いシャットダウン時電流 2µA、静止電流 28µA
    • パルス周波数変調 (PFM) による軽負荷時の効率向上
  • 使いやすさ
    • 内部補償付きピーク電流モード制御
    • 400kHz の固定スイッチング周波数
    • 5ms の内部ソフト スタート
    • 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
    • 過電流保護 (ヒカップ モード)
    • ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • SOT-563 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS543021 を使用するカスタム設計を作成

TPS543021 は、入力電圧範囲 4.5V ~ 28V、3A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフト スタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

TPS543021 には MOSFET が内蔵され、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。TPS543021 は、FB 抵抗構成を変えることで出力電圧を調整できます。

TPS543021 は、PFM (パルス周波数変調) モードで動作することで、軽負荷時の効率を向上させ、電力損失を低減します。このデバイスは、電磁干渉 (EMI) 低減のためのスペクトラム拡散機能を搭載しています。

ハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ モード保護が作動します。

TPS543021 は、入力電圧範囲 4.5V ~ 28V、3A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフト スタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

TPS543021 には MOSFET が内蔵され、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。TPS543021 は、FB 抵抗構成を変えることで出力電圧を調整できます。

TPS543021 は、PFM (パルス周波数変調) モードで動作することで、軽負荷時の効率を向上させ、電力損失を低減します。このデバイスは、電磁干渉 (EMI) 低減のためのスペクトラム拡散機能を搭載しています。

ハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ モード保護が作動します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543021 4.5V ~ 28V、3A、EMI 対応、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/03
証明書 TPS543021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS543021EVM — TPS543021 降圧コンバータの評価基板

The TPS543021EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the easy-to-use, 3A synchronous step-down converter TPS543021. The TPS543021EVM operates from 6V to 28V input, 24V nominal and provides a 5V output at 3A. The switching frequency is 400kHz. The EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ