TPS552872EVM

TPS552872EVM

ご注文はこちら

概要

TPS552872EVM-029 は 4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、多様なアプリケーション向けのコンパクトなデバイス製作に役立ちます。TPS552872 は、同期整流昇降圧コンバータであり、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レールに変換する目的で最適化済みです。

特長
  • 広い入出力電圧範囲
  • 豊富な保護機能
  • 小型ソリューション サイズ
  • ループ補償を最適化する際のユーザーのフレキシビリティ
  • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 調整可能な出力電流制限
  • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
  • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
DC/DC コンバータ
TPS552872 — フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ TPS552872-Q1 — 車載、フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS552872EVM-029 — TPS552872 昇降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS552872EVM-029 — TPS552872 昇降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS552872EVM-029, TPS552872, TPS552872-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/07/31
証明書 TPS552872EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/07/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ