TPS61381QEVM-126

TPS61381QEVM-126

ご注文はこちら

概要

TPS61381QEVM-126 は、0V~12V の幅広いバックアップ バッテリ電圧範囲と、0V~40V の主バッテリ(VBAT ポート)電圧範囲で動作し、双方向動作を実現します。EVM は、3.6V BUB およびブースト モードでの 6.2V 出力で最大 7.5A の負荷に対応し、充電器モードでは 50~100mA の充電電流に対応します。TPS61381QEVM-126 は、ブースト モードでは 2.5% より優れた出力電圧レギュレーション精度をサポートし、充電器モードでは 1% より優れた電圧精度をサポートします。デバイスの機能は、I2C インターフェイスで調整できます。

特長
  • 20mΩ ハイサイド MOSFET と 6mΩ ISO FET を統合し、完全な切断をサポート
  • 充電戦略を内蔵した I2C プログラマブル CC、CV チャージャ
  • システム電圧の自動検出と、自動車のバッテリに異常が発生した際のブースト モードへの自動移行
  • STATUS ピンと I2C によるフォルトまたは動作ステータス表示
  • バックアップ バッテリの健全性状態(SOH)検出
  • スタンバイ モード時の静止電流は 20μA
  • シャットダウン電流 < 1μA
  • バックアップ バッテリに接続されたピンの漏れ電流は1μA未満(Tj は 60℃ まで)
  • 周波数:自動車用アプリケーション向け 400kHz
  • EMI を最適化するプログラマブル スペクトラム拡散
  • 3mm × 4mm 25 ピン パッケージ、ウェタブル フランク付き
DC/DC コンバータ
TPS61381-Q1 — 400 kHz 昇圧コンバータ、LDO 充電器およびバッテリ ヘルス検出機能付き TPS61382-Q1 — バックアップ パワー向け、400kHz 降圧チャージャとバッテリ状態検出機能搭載、400kHz 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61381QEVM-126 — TPS61381-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61381QEVM-126 — TPS61381-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61381-Q1EVM-126 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/03/21
証明書 TPS61381QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/09/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ