ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61381-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 13 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 20 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, I2C interface, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 13 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 20 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, I2C interface, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-FCRLF (RAV) 24 12 mm² (4 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • I2C プログラマブル LDO チャージャ
    • 最大 21V のチャージャ入力電圧 (VOUTピン)、最大 40V の絶対最大電圧をサポートし、ロード ダンプに対処可能
    • 1 〜 5 セル NiMH、1 ~ 2 セルのリチウムイオン、LiFePO4、1 ~ 4 セルのスーパー キャパシタのマルチケミストリー バッテリ充電プロファイルをサポート
    • 充電電流 50mA および 100mA をプログラム可能
    • 0V ~ 12V の広いバッテリ電圧動作範囲
    • 最大 32 時間のプログラマブル充電タイマ
    • バッテリ温度を監視するための NTC サーミスタ入力
  • 12V の自動車バッテリ バックアップ電源システムをサポートするプログラマブル昇圧コンバータ
    • プログラム可能な出力電圧範囲:5V ~ 12V
    • 5A ~ 15A の範囲でプログラム可能なピーク電流制限
    • 昇圧モードのバックアップ バッテリ (BUB) 電圧:0.5V ~ 12V
      • スタートアップ時に最小 3V
      • Vout > 5V のときは 1V で起動できます
    • 12V のシステム電圧が低下すると、20µs 未満で昇圧モードに自動的に移行します
  • バックアップ バッテリの健全性状態 (SOH) 検出
    • 0A ~ 1.5A の可変放電電流
    • バッテリ電圧、放電電流、バッテリ温度のマルチ信号アナログ出力 (AVI ピン)
  • スタンバイ消費電力とリーケージ電流の低減
    • スタンバイ モード時の静止電流は 20µA
    • シャットダウン電流は 1µA 未満
    • バックアップ バッテリに接続されたピンのリーケージ電流は 1µA 未満
  • EMI 低減
    • 400kHz の固定スイッチング周波数
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
  • 3mm × 4mm 25 ピン パッケージ、ウェタブル フランク付き

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • I2C プログラマブル LDO チャージャ
    • 最大 21V のチャージャ入力電圧 (VOUTピン)、最大 40V の絶対最大電圧をサポートし、ロード ダンプに対処可能
    • 1 〜 5 セル NiMH、1 ~ 2 セルのリチウムイオン、LiFePO4、1 ~ 4 セルのスーパー キャパシタのマルチケミストリー バッテリ充電プロファイルをサポート
    • 充電電流 50mA および 100mA をプログラム可能
    • 0V ~ 12V の広いバッテリ電圧動作範囲
    • 最大 32 時間のプログラマブル充電タイマ
    • バッテリ温度を監視するための NTC サーミスタ入力
  • 12V の自動車バッテリ バックアップ電源システムをサポートするプログラマブル昇圧コンバータ
    • プログラム可能な出力電圧範囲:5V ~ 12V
    • 5A ~ 15A の範囲でプログラム可能なピーク電流制限
    • 昇圧モードのバックアップ バッテリ (BUB) 電圧:0.5V ~ 12V
      • スタートアップ時に最小 3V
      • Vout > 5V のときは 1V で起動できます
    • 12V のシステム電圧が低下すると、20µs 未満で昇圧モードに自動的に移行します
  • バックアップ バッテリの健全性状態 (SOH) 検出
    • 0A ~ 1.5A の可変放電電流
    • バッテリ電圧、放電電流、バッテリ温度のマルチ信号アナログ出力 (AVI ピン)
  • スタンバイ消費電力とリーケージ電流の低減
    • スタンバイ モード時の静止電流は 20µA
    • シャットダウン電流は 1µA 未満
    • バックアップ バッテリに接続されたピンのリーケージ電流は 1µA 未満
  • EMI 低減
    • 400kHz の固定スイッチング周波数
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
  • 3mm × 4mm 25 ピン パッケージ、ウェタブル フランク付き

TPS61381-Q1 は、400kHz、40V、15A の車載用双方向昇圧コンバータ / LDO チャージャで、TBOX や e-Call などのバックアップ電源システム向けに設計されたバッテリの健全性状態検出機能を搭載しています。このコンバータは、VOUT ピンで最大 40V の絶対最大電圧に対応しているため、ロード ダンプ状況にも対応でき、12V の車用バッテリとの直接接続をサポートしています。

TPS61381-Q1 は、NiMH、リチウムイオン、LiFePO4、スーパー キャパシタをサポートする設定可能な I2C LDO チャージャを内蔵しています。

TPS61381-Q1 は、0.5V ~ 12V の BUB 電圧と 5 ~ 12V の出力電圧で動作する昇圧機能を内蔵しています。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるため、オプションのスペクトラム拡散機能を使用して固定周波数ピーク電流制御方式を適用しています。昇圧機能は、5A ~ 15A のプログラム可能な平均電流制限をサポートします。

TPS61381-Q1 は、定電流でバッテリを放電し、バッテリの内部抵抗の両端での電圧降下を検出するバッテリ健全性検出機能を内蔵しています。

TPS61381-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの 3mm × 4mm QFN パッケージで供給されます。TPS61381-Q1を使用してPCBを設計する際は注意が必要です。詳細については、 を参照してください。

TPS61381-Q1 は、400kHz、40V、15A の車載用双方向昇圧コンバータ / LDO チャージャで、TBOX や e-Call などのバックアップ電源システム向けに設計されたバッテリの健全性状態検出機能を搭載しています。このコンバータは、VOUT ピンで最大 40V の絶対最大電圧に対応しているため、ロード ダンプ状況にも対応でき、12V の車用バッテリとの直接接続をサポートしています。

TPS61381-Q1 は、NiMH、リチウムイオン、LiFePO4、スーパー キャパシタをサポートする設定可能な I2C LDO チャージャを内蔵しています。

TPS61381-Q1 は、0.5V ~ 12V の BUB 電圧と 5 ~ 12V の出力電圧で動作する昇圧機能を内蔵しています。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるため、オプションのスペクトラム拡散機能を使用して固定周波数ピーク電流制御方式を適用しています。昇圧機能は、5A ~ 15A のプログラム可能な平均電流制限をサポートします。

TPS61381-Q1 は、定電流でバッテリを放電し、バッテリの内部抵抗の両端での電圧降下を検出するバッテリ健全性検出機能を内蔵しています。

TPS61381-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの 3mm × 4mm QFN パッケージで供給されます。TPS61381-Q1を使用してPCBを設計する際は注意が必要です。詳細については、 を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 TPS61382A-Q1 アクティブ 車載 2.2MHz、36V、15A 昇圧コンバータ、降圧/LDO チャージャおよびバッテリの健全性状態検出機能付き 2.2MHz, buck charger version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61381-Q1 車載用 400kHz、40V、15A 昇圧コンバータ、 LDO チャージャおよびバッテリの状態検出機能付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/23
アプリケーション・ノート Dying Gasp アプリケーション向けスーパーキャパシタ バックアッ プ電源 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/16
機能安全情報 TPS61381-Q1, TPS61382-Q1, TPS61383-Q1, and TPS61382A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/12/08
アプリケーション・ノート TPS61381-Q1 の回路図とレイアウトのガイドライン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61381QEVM-126 — TPS61381-Q1 評価基板

TPS61381QEVM-126 は、0V~12V の幅広いバックアップ バッテリ電圧範囲と、0V~40V の主バッテリ(VBAT ポート)電圧範囲で動作し、双方向動作を実現します。EVM は、3.6V BUB およびブースト モードでの 6.2V 出力で最大 7.5A の負荷に対応し、充電器モードでは 50~100mA の充電電流に対応します。TPS61381QEVM-126 は、ブースト モードでは 2.5% より優れた出力電圧レギュレーション精度をサポートし、充電器モードでは 1% より優れた電圧精度をサポートします。デバイスの機能は、I2C インターフェイスで調整できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS61381-Q1 PSPICE Transient Model

SLVMED1.ZIP (1274 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS61381-DESIGN-CALCULATION-TOOL — TPS61381-Q1 Calculation Tool

This calculation tool is for converter TPS61381-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RAV) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ