TPS61382AQEVM-158

TPS61382AQEVM-158

ご注文はこちら

概要

TPS61382AQEVM-158 は、0V ~ 12V のバックアップ バッテリ電圧範囲と、最大 40V の主バッテリ電圧で動作し、双方向動作を実現します。この評価基板は、3.6V BUB およびブースト モードでの 6.2V 出力で最大 5.5A に対応し、充電器モードでは 50 ~ 500mA の充電電流に対応します。デバイスの機能は、I2C インターフェイスで調整できます。

特長
  • 昇圧モードのバックアップ バッテリ (BUB) 電圧:0.5V ~ 12V、最小 3V のスタートアップ電圧
  • 最大 40V の絶対最大値 (VOUT ピン) をサポート
  • 最大 12V の昇圧出力電圧
  • STATUS ピンと I2C による故障または動作ステータス表示
  • バックアップ バッテリの健全性状態(SOH)検出
  • 周波数:自動車用アプリケーション向け 2.2MHz
DC/DC コンバータ
TPS61382A-Q1 — 車載 2.2MHz、36V、15A 昇圧コンバータ、降圧/LDO チャージャおよびバッテリの健全性状態検出機能付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61382AQEVM-158 — TPS61382A-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61382AQEVM-158 — TPS61382A-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61382A-Q1 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/16
証明書 TPS61382AQEVM-158 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/12/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ