TPS61382A-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- 機能安全対応
- I2C プログラマブル降圧 / LDO チャージャ
- 最大 20V のチャージャ入力電圧 (VOUT ピン)、最大 40V の絶対最大電圧をサポートし、ロード ダンプに対処可能
- 1 ~ 5 セルの NiMH、1 ~ 2 セルのリチウムイオン、LiFePO4 など、マルチケミストリー バッテリ充電プロファイルをサポート
- 最大充電電流 500mA をプログラム可能
- 0V ~ 12V の広いバッテリ電圧動作範囲
- 最大 32 時間のプログラマブル充電タイマ
- バッテリ温度を監視するための NTC サーミスタ入力
- 12V の自動車バッテリ バックアップ電源システムをサポートするプログラマブル昇圧コンバータ
- プログラム可能な出力電圧範囲:5V ~ 12V
- 5A ~ 15A の範囲でプログラム可能なピーク電流制限
- 昇圧モードのバックアップ バッテリ (BUB) 電圧:0.5V ~ 12V
- スタートアップ時に最小 3V
- Vout > 5V のときは 1V で起動できます
- 12V のシステム電圧が低下すると、20µs 未満で昇圧モードに自動的に移行します
- バックアップ バッテリの健全性状態 (SOH) 検出
- 0A ~ 1.5A の可変放電電流
- バッテリ電圧、放電電流、バッテリ温度のマルチ信号アナログ出力 (AVI ピン)
- スタンバイ消費電力とリーケージ電流の低減
- スタンバイ モード時の静止電流は 20µA
- シャットダウン電流は 1µA 未満
- バックアップ バッテリに接続されたピンの漏れ電流は 1µA 未満
- EMI 低減
- 2.2MHz の固定スイッチング周波数
- プログラム可能なスペクトラム拡散
- 3mm × 4mm、25 ピン パッケージ、ウェタブル フランク付き
TPS61382A-Q1 は、2.2MHz、40V、15A の車載用双方向昇圧コンバータ / 降圧チャージャで、TBOX などのバックアップ電源向けのバッテリの健全性検出機能を搭載しています。このデバイスは、VOUT ピンで 40V の絶対最大電圧をサポートし、ロード ダンプ条件に対応できるほか、12V の自動車用バッテリとの直接接続にも対応しています。
TPS61382A-Q1 は、NiMH、リチウムイオン、LiFePO4 をサポートする設定可能な I2C 降圧 / LDO チャージャを内蔵しています。
TPS61382A-Q1 は、0.5V ~ 12V の BUB 電圧と 5V ~ 12V の出力電圧で動作する昇圧機能を内蔵しています。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるため、オプションのスペクトラム拡散機能を使用して固定周波数ピーク電流制御方式を適用しています。昇圧機能は、5A ~ 15A のプログラム可能な平均電流制限をサポートします。
TPS61382A-Q1 は、定電流でバッテリを放電し、バッテリの内部抵抗の両端での電圧降下を検出するバッテリ健全性検出機能を内蔵しています。
TPS61382A-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの 3mm × 4mm QFN パッケージで供給されます。TPS61382A-Q1 を使用して PCB を設計する際は注意が必要です。『レイアウト例』も参照してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61382A-Q1 車載用 2.2MHz、36V、15A 昇圧コンバータ、降圧 / LDO チャージ ャおよびバッテリの健全性状態検出機能付き | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/30 | |
| アプリケーション・ノート | Highly Integrated Design and Application Design for TBOX Backup Battery System | PDF | HTML | 2026/11/03 | |||
| 証明書 | TPS61382AQEVM-158 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/12/23 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61382AQEVM-158 — TPS61382A-Q1 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RAV) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。