TPS62873EVM-143

TPS62873EVM-143

ご注文はこちら

概要

TPS62873EVM-143 評価基板 (EVM) は、TPS62873-Q1 降圧コンバータの動作と機能を評価およびテストするための設計を採用しています。また、TPS62870-Q1、TPS62871-Q1、TPS62872-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS62873EVM-143 の場合、出力電流は最大 15A を供給できます。

特長
  • 2.7V ~ 6.0V の入力電圧範囲
  • スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
  • 抵抗で選択可能なスイッチング周波数
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • I²C-互換インターフェイス
  • 差動リモート センシング
DC/DC コンバータ
TPS62870 — 周波数同期オプション搭載、高速過度応答、6V、6A、並列接続可能、同期整流降圧コンバータ TPS62870-Q1 — 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、6A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62871 — 周波数同期オプション搭載、6V、9A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62871-Q1 — 車載、2.7V ~ 6V 入力、9A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62872 — 6V、12Aスタッカブル同期型バックコンバータ TPS62872-Q1 — 車載用、2.7V ~ 6V 入力、12A スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62873 — 6V、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62873-Q1 — 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板 TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A 降圧コンバータの評価基板

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2022/11/28
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板 TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A 降圧コンバータの評価基板

リリース情報

initial release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62873 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/02/22
証明書 TPS62873EVM-143 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/02/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ