TPS62A204QEVM-116

TPS62A204QEVM-116

ご注文はこちら

概要

TPS62A204QEVM-116 は、高効率とコンパクトな設計サイズに最適化された車載用同期ステップダウン バック コンバータの TPS62A20XQ ファミリ向けの評価基板です。TPS62A204QEVM-116 は、最大 4A の出力電流を供給します。この評価基板は、TPS62A20x-Q1 と TPS62A2Nx-Q1 シリーズに使用できます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
  • 可変出力電圧範囲:0.4V ~ 3.6V
  • 静止電流:33µA 未満
  • 出力電圧精度:0.8% (-40°C ~ 150°C)
  • スイッチング周波数:1.5MHz ~ 4MHz
  • パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
DC/DC コンバータ
TPS62A2I4-Q1 — 車載、2.1mm x 2.1mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62A2N4-Q1 — 車載、2.1mm x 2.1mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A204-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2026/11/20
証明書 TPS62A204QEVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ