ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62A2N4-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable loop compensation, Enable, Fast load transient support, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable loop compensation, Enable, Fast load transient support, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 TI functional safety category Functional Safety-Capable
UQFN-FCRLF (RZX) 13 4.41 mm² (2.1 mm × 2.1 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40°C ~ +125°C、TA
  • 機能安全対応
  • 1A/2A/3A/4A のデバイス ファミリ
  • 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
  • 0.4V~3.6V の出力電圧
  • スイッチング周波数:1.5MHz~4MHz
    • MODE/SYNC ピンを介した外部同期
  • COT 制御による高速過渡応答
    • 定常状態動作時の固定スイッチング周波数
    • 出力キャパシタンスを低減する 16 個の内部補償設定
  • 低 RDS(on) MOSFET:23mΩ および 15mΩ
  • VIN = 5V での最小オン時間 30ns (最大値)
  • MODE/SYNC ピンによる強制 PWM モードを選択可能
  • プログラム可能なスペクトラム拡散クロック処理
  • ソフトスタート / ソフトストップのタイミング調整可能
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • アクティブ出力放電
  • ウェッタブル フランク付き 2.1mm × 2.1mm WQFN パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40°C ~ +125°C、TA
  • 機能安全対応
  • 1A/2A/3A/4A のデバイス ファミリ
  • 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
  • 0.4V~3.6V の出力電圧
  • スイッチング周波数:1.5MHz~4MHz
    • MODE/SYNC ピンを介した外部同期
  • COT 制御による高速過渡応答
    • 定常状態動作時の固定スイッチング周波数
    • 出力キャパシタンスを低減する 16 個の内部補償設定
  • 低 RDS(on) MOSFET:23mΩ および 15mΩ
  • VIN = 5V での最小オン時間 30ns (最大値)
  • MODE/SYNC ピンによる強制 PWM モードを選択可能
  • プログラム可能なスペクトラム拡散クロック処理
  • ソフトスタート / ソフトストップのタイミング調整可能
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • アクティブ出力放電
  • ウェッタブル フランク付き 2.1mm × 2.1mm WQFN パッケージ

TPS62A20x-Q1 または 、TPS62A2Nx-Q1 シリーズは、ピン互換性を持つ高効率同期整流降圧型 DC/DC コンバータのファミリで、1A、2A、3A、4A の連続出力電流を供給できます。これらのデバイスは一定オン時間 (COT) 制御トポロジを採用しており、高速過渡応答を実現するとともに、定常状態の条件下でも固定されたスイッチング周波数で動作します。

ループ性能を向上させるため、これらのデバイスが備える 16 種類の内部補償設定を選択することで、より高い帯域幅の実現や出力キャパシタンスの低減が可能です。内蔵の低 RDS(on) MOSFET は、高い周囲温度下でも最大 4A の連続出力をサポートします。

スイッチング周波数は 1.5MHz から 4MHz まで調整可能で、外部クロックへの同期をサポートしています。PFM/PWM モードでは、負荷が軽い場合のデバイスを自動的にパワーセーブ モードへ移行し、全負荷範囲にわたって高い効率を実現します。本デバイスは、PWM モード時、VOUT ≥ 0.5V の範囲で出力電圧の精度を ±0.8% 以内に維持します。ソフト スタート機能は、制御されたパワーアップを実現し、突入電流を制限します。

TPS62A20x-Q1 または 、TPS62A2Nx-Q1 シリーズは、ピン互換性を持つ高効率同期整流降圧型 DC/DC コンバータのファミリで、1A、2A、3A、4A の連続出力電流を供給できます。これらのデバイスは一定オン時間 (COT) 制御トポロジを採用しており、高速過渡応答を実現するとともに、定常状態の条件下でも固定されたスイッチング周波数で動作します。

ループ性能を向上させるため、これらのデバイスが備える 16 種類の内部補償設定を選択することで、より高い帯域幅の実現や出力キャパシタンスの低減が可能です。内蔵の低 RDS(on) MOSFET は、高い周囲温度下でも最大 4A の連続出力をサポートします。

スイッチング周波数は 1.5MHz から 4MHz まで調整可能で、外部クロックへの同期をサポートしています。PFM/PWM モードでは、負荷が軽い場合のデバイスを自動的にパワーセーブ モードへ移行し、全負荷範囲にわたって高い効率を実現します。本デバイスは、PWM モード時、VOUT ≥ 0.5V の範囲で出力電圧の精度を ±0.8% 以内に維持します。ソフト スタート機能は、制御されたパワーアップを実現し、突入電流を制限します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62A20x-Q1 および TPS62A2Nx-Q1:2.75V ~ 6V 入力、1A/2A/3A/4A 車載、高 速過渡、同期整流降圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/22
機能安全情報 TPS62A204-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025/11/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 評価基板

TPS62A204QEVM-116 は、高効率とコンパクトな設計サイズに最適化された車載用同期ステップダウン バック コンバータの TPS62A20XQ ファミリ向けの評価基板です。TPS62A204QEVM-116 は、最大 4A の出力電流を供給します。この評価基板は、TPS62A20x-Q1 と TPS62A2Nx-Q1 シリーズに使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS62A2x4-Q1 SIMPLIS Model

SLVMF65.ZIP (629 KB) - SIMPLIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

TPS62A2XX-Q1-DESIGN — TPS62A2XX-Q1 design resources

TPS62A2I4-Q1 and TPS62A2N4-Q1 full datasheet and design resources
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN-FCRLF (RZX) 13 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ