TPS62A2I4QEVM-156

TPS62A2I4QEVM-156

ご注文はこちら

概要

TPS62A2I4QEVM-156 は、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化された I2C 車載対応、同期降圧コンバータの TPS62A2IXQ デバイス ファミリ向けの評価ボードです。TPS62A2I4QEVM-156 は、最大 4A の出力電流を供給します。

特長
  • 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
  • 0.4V~3.6V の可変出力電圧範囲
  • 静止電流 < 33µA
  • 出力電圧制度 0.8% (-40℃~150℃)
  • スイッチング周波数:1.5MHz~4MHz
  • パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
DC/DC コンバータ
TPS62A2I4-Q1 — 車載、2.1mm x 2.1mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS62A2I4QEVM-GUI — TPS62A2I4QEVM-156 Graphical User interface (GUI)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 評価基板

TPS62A2I4QEVM-GUI — TPS62A2I4QEVM-156 Graphical User interface (GUI)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2025/12/11
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 評価基板

リリース情報

Initial release

認証

TPS62A2I4QEVM-156-DOC-CERT — TPS62A2I4QEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 評価基板

TPS62A2I4QEVM-156-DOC-CERT — TPS62A2I4QEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2025/11/18
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 評価基板

リリース情報

Declaration of Conformity for TPS62A2I4QEVM-156


最新情報

  • Declaration of Conformity for TPS62A2I4QEVM-156
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A2I4-Q1 降圧コンバータの評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ