TPS65132BEVM

TPS65132BEVM

ご注文はこちら

概要

TPS65132 は、正負電源で駆動される最大 10インチの TFT-LCD パネル (SFF から MFF のタブレットなど) をサポートするように設計されています。通常、2 本の出力レールをソースドライバ IC に接続しています。シングル インダクタ方式を採用することで、可能な最小のソリューション サイズと高い効率を実現します。2.5V ~ 5.5V という入力電圧範囲は、1 セルのバッテリ (リチウムイオン、Ni-Li、リチウムポリマ) で動作する製品や最大 80mA の出力電流に合わせて最適化済みです。この評価基板 (EVM) を使用すると、最大 40mA の出力電流を供給し、スマートフォンアプリケーション内にある回路全体の機能を評価できます。

特長
  • デュアル出力
  • VIN:2.5V ~ 5.5V
  • 出力は調整可能
  • I2C プログラマ
  • 出力電流:80mA
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65132 — 正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65132BEVM — スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65132BEVM — スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65132 — 正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65132BEVM — TPS65132B スマートフォン用デュアル出力 LCD バイアス評価基板 TPS65132LEVM-711 — TPS65132L シングルインダクタ - デュアル出力電源の評価基板 TPS65132SEVM-866 — TPS65132S の評価基板:シングルインダクタ - 正負電力を生成するデュアル出力電源 TPS65132WEVM-669 — TPS65132W シングル インダクタ、デュアル出力電源の評価基板

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/11/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65132 — 正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65132BEVM — TPS65132B スマートフォン用デュアル出力 LCD バイアス評価基板 TPS65132LEVM-711 — TPS65132L シングルインダクタ - デュアル出力電源の評価基板 TPS65132SEVM-866 — TPS65132S の評価基板:シングルインダクタ - 正負電力を生成するデュアル出力電源 TPS65132WEVM-669 — TPS65132W シングル インダクタ、デュアル出力電源の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc654 or www.ti.com/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65132B Evaluation Module (Rev. A) 2016/02/10
証明書 TPS65132BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ