TPS65215Q1EVM

TPS65215Q1EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS65215Q1EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance and functionality of the TPS65215-Q1 power management IC (PMIC). The evaluation module includes an onboard USB-to-I2C adapter, power terminals and jumpers for all DC regulator inputs and outputs, as well as test points for common measurements.

特長
  • GUI support to read and write to device registers along with being able to view and export register data
  • USB2ANY adapter port for I2C communication with host computer
  • Optional support for USB Type-A to Micro-USB connection for I2C communication
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65215-Q1 — 自動車用 PMIC、プロセッサおよびペリフェラル電源向け、3 つの降圧コンバータと 2 つの LDO を搭載 TPS6521505-Q1 — ユーザーがプログラム可能な PMIC、プロセッサおよびペリフェラル電源向け、3 つの降圧コンバータと 2 つの LDO を搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65215Q1EVM — TPS65215-Q1 2.5V ~ 5.5V、3 個の降圧回路と 2 個の LDO を搭載したパワー マネージメントIC (PMIC) の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS65215Q1EVM — TPS65215-Q1 2.5V ~ 5.5V、3 個の降圧回路と 2 個の LDO を搭載したパワー マネージメントIC (PMIC) の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65215-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025/09/29
証明書 TPS65215Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/05/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ