TPS715EVM-074

TPS715EVM-074

ご注文はこちら

概要

TPS715 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS715 リニア レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。

この評価基板 (EVM) の構成は、50mA の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。このレギュレータは最大 50mA を供給でき、最大 24V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応するほか、最大 30V の過渡電圧に対処できます。TPS715 の安定性を確保するために、等価直列抵抗 (ESR) が小さく、実効出力容量が 0.47μF 以上の出力コンデンサを使用してください。

特長
  • 最大 24V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応し、30V の過渡電圧に対処
  • 小さいグランド電流:3.2µA (標準値)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS714 — 80mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS715 — 50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS715-Q1 — 車載、50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS715A — 80mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS715EVM-074 Evaluation Module PDF | HTML 2022/10/03
証明書 TPS715EVM-074 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/07/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ