TPS75003EVM-092

TPS75003EVM-092

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS75003EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75003 multi-channel power IC. This device has two buck controllers and a low dropout linear regulator. The device will operate at input voltages between 2.2 V and 6.5 V. The buck controllers can provide output voltages between 1.22 V and the input voltage and output currents up to 3A. This EVM is specifically designed and optimized to operate from a 5 V input with output currents up to 2 A for VOUT1 = 1.2 V typical and VOUT2 = 3.3 V typical. In addition, the EVM is jumper configurable so thateach output can be independently enabled or the outputs can be sequenced in the following order: VOUT3, VOUT2 then VOUT1.

特長
Schematics and BOMs are available from TI for other TPS75003 reference designs, including a 3A design, and a design optimized for very low cost with size as the trade-off. Please visit www.ti.com/xilinxfpga to check for these designs, or contact fpgasupport@list.ti.com.


Datasheet
User's Guide

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS75003 — 2 個の降圧コントローラと 1 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SBVC002 — Design Spreadsheet for the TPS75003

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS75003 — 2 個の降圧コントローラと 1 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 評価モジュール

SBVC002 — Design Spreadsheet for the TPS75003

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2005/01/06
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS75003 — 2 個の降圧コントローラと 1 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbvc002 or www.ti.com/lit/xx/sbvc002a/sbvc002a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBVC002. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS75003EVM User's Guide (Rev. B) 2011/09/13
証明書 TPS75003EVM-092 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ