TPS7B4253EVM

TPS7B4253EVM

ご注文はこちら

概要

 

TPS7B4253 評価基板 (EVM) を使用することで、設計者は TPS7B4253QPWPRQ1 トラッキング LDO の動作と性能を評価することができます。TPS7B4253 は、HSOIC-DDA パッケージのモノリシック統合型低ドロップアウト電圧トラッカーです。これは、車載環境でオフボード センサへ電源を供給するように設計されています。IC には、過負荷、過熱、逆極性、バッテリまたはグランドへの出力短絡に対する保護機能が内蔵されています。
VIN=45V までの電源電圧は、調整入力ピン ADJ に高精度で印加されるリファレンス電圧にレギュレートされ、最大 300mA の負荷にレギュレートされます。

TPS7B4253EVM 評価基板 (EVM) は、TPS7B4253QPWPRQ1 トラッキング LDO レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。TPS7B4253-Q1 は、HSOIC (DDA) パッケージのモノリシック統合型低ドロップアウト電圧トラッカーです。このデバイスは、車載環境でオフボード センサへ電源を供給するように設計されています。このデバイスには、過負荷、過熱、逆極性、バッテリまたはグランドへの出力短絡に対する保護機能が内蔵されています。

VIN = 45V までの電源電圧は、調整入力ピン ADJ に高精度で印加されるリファレンス電圧にレギュレートされ、最大 300mA の負荷にレギュレートされます。

特長

 

  • 300mA の出力電流
  • –40V ~ 45V の広い最大入力電圧範囲
  • 5mV の非常に低い出力トラッキング許容誤差
  • IOUT が 200mA の場合、350mV の低ドロップアウト電圧
  • 軽負荷時の低静止電流:40μA

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4253-Q1 — 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B4253EVM — TPS7B4253QPWPRQ1 トラッキング LDO 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B4253EVM — TPS7B4253QPWPRQ1 トラッキング LDO 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS7B4253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS7B4253-Q1 Evaluation Module 2014/12/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ