ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4253-Q1

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TPS7B4260-Q1 アクティブ 車載、フィードバック機能搭載、6mV のトラッキング許容差、300mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ Improved line/load transient, Lower quiescent current and faster response time.

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.06 Features Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 45 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.06 Features Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 45 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 幅広い入力電圧範囲:–40V ~ 45V (最大)
  • 出力電圧は以下のように調整:
    • 1.5V ~ 40V (HTSSOP)
    • 2V ~ 40V (HSOIC PowerPAD™)
  • 出力電流容量:300mA
  • 非常に低い出力トラッキング許容誤差、±4mV
  • Low ドロップアウト電圧:IOUT = 200mA の場合に 320mV
  • イネーブル入力とトラッキング入力に個別のピン (HTSSOP のみ)
  • 低い静止電流 (IQ):
    • EN = low 時に < 4µA
    • 軽負荷時に 60µA (代表値)
  • 非常に広い ESR 範囲:
    • 10µF ~ 500µF のセラミック出力コンデンサで安定、ESR 1mΩ ~ 20Ω
  • 逆極性保護
  • 電流制限およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 出力からグランドおよび電源への短絡保護
  • OUT ピンの誘導性クランプ
  • 以下のパッケージで提供:
    • 8 ピン HSOIC PowerPAD
    • 20 ピン HTSSOP
  • HSOIC パッケージの新しいドロップイン代替品については、TPS7B4260-Q1 デバイスを参照してください。
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 幅広い入力電圧範囲:–40V ~ 45V (最大)
  • 出力電圧は以下のように調整:
    • 1.5V ~ 40V (HTSSOP)
    • 2V ~ 40V (HSOIC PowerPAD™)
  • 出力電流容量:300mA
  • 非常に低い出力トラッキング許容誤差、±4mV
  • Low ドロップアウト電圧:IOUT = 200mA の場合に 320mV
  • イネーブル入力とトラッキング入力に個別のピン (HTSSOP のみ)
  • 低い静止電流 (IQ):
    • EN = low 時に < 4µA
    • 軽負荷時に 60µA (代表値)
  • 非常に広い ESR 範囲:
    • 10µF ~ 500µF のセラミック出力コンデンサで安定、ESR 1mΩ ~ 20Ω
  • 逆極性保護
  • 電流制限およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 出力からグランドおよび電源への短絡保護
  • OUT ピンの誘導性クランプ
  • 以下のパッケージで提供:
    • 8 ピン HSOIC PowerPAD
    • 20 ピン HTSSOP
  • HSOIC パッケージの新しいドロップイン代替品については、TPS7B4260-Q1 デバイスを参照してください。

車載用のオフボード センサと低電流オフボード モジュールの場合、電源はメイン ボードからの長いケーブルを経由します。そのような場合、ケーブルの破損による GND への短絡またはバッテリへの短絡時にオンボード部品が損傷しないように、オフボード負荷用パワー デバイスに保護機能が必要です。オフボード センサは、高精度のデータ収集を確実に行うために、オンボード部品の電源と同様の安定した電源を必要とします。

TPS7B4253-Q1 は、45V の負荷ダンプに対応する車載アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、トラッキング低ドロップアウト (LDO) レギュレータとして使用することも、オンボードのメイン電源を使用したオフボード センサ用の閉電力ループを構成するための電圧トラッカーとして使用することもできます。本デバイスの出力は、ADJ ピンの基準電圧によって精密にレギュレートされます。

オフボード モジュールに高精度の電源を提供するため、温度範囲全体にわたって ADJ ピンと FB ピンの間で 4mV の非常に小さいトラッキング許容誤差を実現しています。双方向 PMOS トポロジを採用しているため、逆極性条件でも外部ダイオードは不要です。TPS7B4253-Q1 は、過酷な条件でのオンボード部品の損傷を防止するため、サーマル シャットダウン、誘導性クランプ、過負荷、バッテリ短絡保護機能も備えています。

車載用のオフボード センサと低電流オフボード モジュールの場合、電源はメイン ボードからの長いケーブルを経由します。そのような場合、ケーブルの破損による GND への短絡またはバッテリへの短絡時にオンボード部品が損傷しないように、オフボード負荷用パワー デバイスに保護機能が必要です。オフボード センサは、高精度のデータ収集を確実に行うために、オンボード部品の電源と同様の安定した電源を必要とします。

TPS7B4253-Q1 は、45V の負荷ダンプに対応する車載アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、トラッキング低ドロップアウト (LDO) レギュレータとして使用することも、オンボードのメイン電源を使用したオフボード センサ用の閉電力ループを構成するための電圧トラッカーとして使用することもできます。本デバイスの出力は、ADJ ピンの基準電圧によって精密にレギュレートされます。

オフボード モジュールに高精度の電源を提供するため、温度範囲全体にわたって ADJ ピンと FB ピンの間で 4mV の非常に小さいトラッキング許容誤差を実現しています。双方向 PMOS トポロジを採用しているため、逆極性条件でも外部ダイオードは不要です。TPS7B4253-Q1 は、過酷な条件でのオンボード部品の損傷を防止するため、サーマル シャットダウン、誘導性クランプ、過負荷、バッテリ短絡保護機能も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B4253-Q1 トラッキング許容誤差 4mV、車載用、300mA、40V、電圧トラッキング LDO データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/11/04
製品概要 オフボード センサ電源用の信頼性の高いトラッキング LDO PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/15
機能安全情報 TPS7B4253-Q1 Functional safety FIT rate, FMD and Pin-FMEA (Rev. A) PDF | HTML 2025/04/14
アプリケーション概要 Automotive Off-Board Sensor Power Considerations 2018/09/20
その他の技術資料 車載用バッテリ直接接続アプリケーションでのLDOを使用した設計の基本 英語版 2017/09/11
アプリケーション・ノート Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) PDF | HTML 2016/10/28
アプリケーション・ノート Various Applications for Voltage-Tracking LDO 2016/08/03
ユーザー・ガイド TPS7B4253-Q1 Evaluation Module 2014/12/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LDO-PARAL-DESG-EVM — LDO パラレル ソリューション評価ボード、TPS7B4253-Q1 使用

この LDO パラレル ソリューション評価基板 (EVM) は、設計者が TPS7B4253-Q1 および TPS7B6750-Q1 パラレル アプリケーションの動作と性能iを評価するのに役立ちます。この評価基板は、許容誤差が非常に小さい電圧トラッキング LDO TPS7B4253-Q1 を使用して、
高出力電流と低静止電流 (IQ) の要件に対応する LDO パラレルソリューションの実装を示します。このリファレンス デザインでは、TPS7B6750-Q1 は 5V 出力電圧をレギュレートし、2 個の TPS7B4253-Q1 デバイスが出力電流を拡大して、各チャネルの電流共有を実現します。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS7B4253EVM — TPS7B4253-Q1 トラッキング LDO レギュレータ評価基板

 

TPS7B4253 評価基板 (EVM) を使用することで、設計者は TPS7B4253QPWPRQ1 トラッキング LDO の動作と性能を評価することができます。TPS7B4253 は、HSOIC-DDA パッケージのモノリシック統合型低ドロップアウト電圧トラッカーです。これは、車載環境でオフボード センサへ電源を供給するように設計されています。IC には、過負荷、過熱、逆極性、バッテリまたはグランドへの出力短絡に対する保護機能が内蔵されています。
VIN=45V までの電源電圧は、調整入力ピン ADJ に高精度で印加されるリファレンス電圧にレギュレートされ、最大 300mA (...)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7B4253 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMB36C.ZIP (89 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7B4253 TINA-TI Reference Design

SLVMC49.TSC (163 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7B4253 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMC48.ZIP (20 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7B4253 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC85.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

パラレル LDO カリキュレータは、Microsoft® Excel®-ベースのツールであり、複数のバラスト抵抗を使用してパラレル LDO レギュレータのワーストケース分析を提供することができます。このツールを使用すると、必要なパラレル LDO レギュレータの最少数と、一連のシステム要件に最適なバラスト抵抗を特定することができます。

パラレル アプリケーションで使用する一般的な LDO レギュレータのデータシート情報は、このカリキュレータにあらかじめ入力済みです。開発ユーザーは、開発中システムの要件に基づいて、システムのニーズに最もよく調和する LDO レギュレータ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00745 — 車載ボディ コントロール モジュール用の 15W システム レベル電源のリファレンス デザイン

TIDA-00745 は、車載ボディ コントロール モジュール向けにシステム最適化された CISPR25 Class 4 14W スイッチ モード電源のリファレンス デザインです。このデザインで使用されているすべての降圧コンバータは、2.1MHz でスイッチングします。

このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。

  1. EMI フィルタ:伝導 EMI の抑制に適したコモンモード フィルタと差動モード フィルタ
  2. 事前昇圧 (TPS40210-Q1):15W アプリケーションに適した、効率的で低コストの非同期型事前昇圧デザイン。出力は 7.5V に維持され、Vin > Vout (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00863 — TPS7B4253-Q1 を使用した LDO パラレルソリューションのリファレンスデザイン

このリファレンス デザインは、許容誤差が非常に小さい電圧トラッキング LDO である TPS7B4253-Q1 を活用して、大出力電流を供給すると同時に低静止電流 (IQ) の要件に適合する LDO の並列配置を提示します。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian