TPS7B4255EVM-062

TPS7B4255EVM-062

ご注文はこちら

概要

TPS7B4255EVM-062 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS7B4255-Q1 リニア レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。

この具体的な 評価基板 (EVM) の構成が採用しているのは、車載アプリケーション向け、70mA、高電圧対応、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータと、寄生成分を非常に低い値に抑えた測定向けに最適化済みのオンボード負荷過渡回路です。このレギュレータは、3mVのトラッキング許容差で最大70mAを供給でき、広い入力電圧(VIN)範囲を持ち、最大40Vまで、さらに最大45Vの過渡的な電圧にも対応しています。TPS7B4255-Q1の安定性のためには、3Ω未満の等価直列抵抗(ESR)を持つ1µF(またはそれ以上)の出力コンデンサを使用してください。

特長
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 最大40Vおよび45Vの過渡電圧に対応する幅広いVIN範囲
  • 3V のトラッキング許容差
  • 逆極性保護機能を内蔵
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4255 — 5mV のトラッキング許容差、70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ TPS7B4255-Q1 — 自動車用、5mV のトラッキング許容差、70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ TPS7B84-Q1 — 車載、イネーブル機能搭載、高速過渡応答、150mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA, 40-V, voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA, 40-V, voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS7B4255EVM-062 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/06/13
証明書 TPS7B4255EVM-062 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/04/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ