TPS7B8401EVM

TPS7B8401EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7B8401 評価基板 (EVM) は、TPS7B84 リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。

この EVM の具体的な構成として、多様なアプリケーションに適した、範囲の広い単一入力電圧で動作する、小型サイズのリニア レギュレータを採用しています。このレギュレータは、低ドロップアウト(LDO)VIN ~ VOUTで負荷に最大150mAを供給することができます。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 1μF (またはそれより大きい) の出力コンデンサを使用してください。

特長
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 動作時の接合部温度範囲:-40°C ~ 150°C
  • 3V~40VのワイドVIN レンジ、最大42Vの過渡電圧まで対応
  • 出力電流:150mA (最大)
  • 出力電圧精度:2%
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B84-Q1 — 車載、イネーブル機能搭載、高速過渡応答、150mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7C84-Q1 — 車載、パワー グッド搭載、広い出力電圧範囲、150mA、40V、低ドロップアウト リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 電圧レギュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 電圧レギュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B8401EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2020/04/03
証明書 TPS7B8401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/02/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ