TPS7H2140EVM

TPS7H2140EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H2140-SEP 評価基板は、クワッドチャネル eFuse の動作を提示します。このボードは複数のパラレル出力チャネルをテストする構成になっています。複数の出力チャネルを分割するようにカスタマイズすることや、デバイスの他の機能をカスタマイズすることができます。

特長
  • シングルチャネル回路とパラレル チャネル回路を含め、フレキシブルな構成オプション
  • 障害報告機能、電流制限機能、I/O ピンの電源、イネーブル、静電容量がいずれもカスタマイズ可能
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS7H2140-SEP — 放射線耐性、4.5V ~ 32V 入力、1.35A、160mΩ、クワッドチャネル eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H2140EVM — TPS7H2140-SEP evaluation module for radiation-tolerant plastic quad-channel eFuse

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H2140EVM — TPS7H2140-SEP evaluation module for radiation-tolerant plastic quad-channel eFuse

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H2140EVM, TPS7H2140-SEP Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/08/18
証明書 TPS7H2140EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/07/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ