TPS7H2211EVM

TPS7H2211EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H2211EVM は、宇宙用エンハンスド製品であるシングル eFuse TPS7H2211 の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、並列または冗長の eFuse など、カスタマイズ構成のテストに使用できます。

特長
  • シングル デバイス回路とパラレル デバイス回路を含め、フレキシブルな構成オプション
  • ソフトスタート、イネーブル スレッショルド、低電圧スレッショルド、容量をカスタマイズ可能
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS7H2211-SEP — 耐放射線特性、4.5V ~ 14V 入力、3.5A eFuse TPS7H2211-SP — 耐放射線特性、QML-P と QML-V、4.5V ~ 14V 入力 3.5A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H2211EVM — Space-enhanced product, 4.5-V to 14-V input, 3.5-A, load switch and eFuse evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H2211EVM — Space-enhanced product, 4.5-V to 14-V input, 3.5-A, load switch and eFuse evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H2211EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/07/11
証明書 TPS7H2211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/06/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ