TPS7H2221EVM

TPS7H2221EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H2221 評価基板 (EVM) は、TPS7H2221-SEP ロード スイッチの並列動作を実証します。この評価基板を使用すると、並列回路を 2 つの独立したシングル デバイス回路に分離し、カスタマイズ済みの構成をテストできるように、追加の受動部品を実装するためのフットプリントを確保することができます。

特長
  • シングル デバイス回路とパラレル デバイス回路を含め、フレキシブルな構成オプション
  • 調整可能なオンボードの負荷過渡回路
  • クイック出力放電 (QOD) の立ち下がり時間を構成可能
ロード スイッチ
TPS7H2221-SEP — 耐放射線特性、1.6V ~ 5.5V 入力 1.25A 負荷スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H2221EVM — TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H2221EVM — TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS7H2221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/04
ユーザー・ガイド TPS7H2221EVM User's Guide PDF | HTML 2022/02/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ