TPS7H4104EVM

TPS7H4104EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H4104 評価基板 (EVM) は、5V の入力電圧に合わせて最適化済みであり、4 個の個別 3A 出力を供給します。各コンバータは個別に設定済みであるので、このボードは 0.8V の出力、1.2V の出力、1.5V の出力、1.8V の出力を供給します。

特長
  • チャネルあたり最大出力電流は最大 3A (公称)
  • ライン、温度、および TID の全範囲で599.44mV±1%の高精度電圧リファレンス
  • 各チャネルは、同じスイッチング周波数で 90度 の位相差で動作します
DC/DC コンバータ
TPS7H4104-SEP — 放射線耐性、3V ~ 7V 入力クワッドチャネル、チャネルあたり 3A 同期整流降圧コンバータ TPS7H4104-SP — 耐放射線特性、QMLP、3V ~ 7V 入力、チャネルあたり 3A、クワッド同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H4104EVM — TPS7H4104 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H4104EVM — TPS7H4104 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4104 Evaluation Module PDF | HTML 2025/03/12
証明書 TPS7H4104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ