ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS7H4104-SEP

アクティブ

製品詳細

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.5 Features 4 outputs, Current Sharing, Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Sequencing and monitoring, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.01 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.5 Features 4 outputs, Current Sharing, Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Sequencing and monitoring, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.01 Duty cycle (max) (%) 100
HTQFP (PAP) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • 吸収線量 (TID) 特性評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
  • シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
    • シングル イベントラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、およびシングル イベント ゲート破壊 (SEGR) について、線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg まで耐性があります (試験条件および詳細情報については、TPS7H4104 SEE および TPS7H4102 SEE 放射線レポートを参照してください)
    • シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベントトランジェント (SET) は、LET = 75MeV-cm2/mg まで特性評価済み (試験条件および詳細情報については、TPS7H4104 SEE および TPS7H4102 SEE 放射線レポートを参照してください)
  • 3V ~ 7V の入力電圧範囲
  • チャネルごとに最大 3A の出力電流、またはチャネルを並列に使用する場合により多くの出力電流を供給できます
  • VIN = 5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 1A で 91.1% (標準値) の標準効率、fSW = 500kHz
  • 62mΩ (HS) および 55mΩ (LS) MOSFET を内蔵 (VIN = 5V 時の標準値)
  • 柔軟なスイッチング周波数:
    • 100kHz ~ 1MHz、内部発振器
    • 外付け同期対応
  • ライン、温度、および TID の全範囲で599.48mV± 1%の高精度電圧リファレンス
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • チャネルあたり (CHx)
    • 調整可能なスロープ補償 (RSCx)
    • 可変ソフト スタート (SS_TRx)
    • 低電圧および過電圧用パワー グッド出力モニタ (PWRGDx)
    • 入力イネーブル (ENx)
  • EN_SEQ を使用する場合のシーケンスアップ/逆方向シーケンスダウン (TPS7H4104 でのみ有効)
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃) に対応
  • 吸収線量 (TID) 特性評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
  • シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
    • シングル イベントラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、およびシングル イベント ゲート破壊 (SEGR) について、線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg まで耐性があります (試験条件および詳細情報については、TPS7H4104 SEE および TPS7H4102 SEE 放射線レポートを参照してください)
    • シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベントトランジェント (SET) は、LET = 75MeV-cm2/mg まで特性評価済み (試験条件および詳細情報については、TPS7H4104 SEE および TPS7H4102 SEE 放射線レポートを参照してください)
  • 3V ~ 7V の入力電圧範囲
  • チャネルごとに最大 3A の出力電流、またはチャネルを並列に使用する場合により多くの出力電流を供給できます
  • VIN = 5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 1A で 91.1% (標準値) の標準効率、fSW = 500kHz
  • 62mΩ (HS) および 55mΩ (LS) MOSFET を内蔵 (VIN = 5V 時の標準値)
  • 柔軟なスイッチング周波数:
    • 100kHz ~ 1MHz、内部発振器
    • 外付け同期対応
  • ライン、温度、および TID の全範囲で599.48mV± 1%の高精度電圧リファレンス
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • チャネルあたり (CHx)
    • 調整可能なスロープ補償 (RSCx)
    • 可変ソフト スタート (SS_TRx)
    • 低電圧および過電圧用パワー グッド出力モニタ (PWRGDx)
    • 入力イネーブル (ENx)
  • EN_SEQ を使用する場合のシーケンスアップ/逆方向シーケンスダウン (TPS7H4104 でのみ有効)
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃) に対応

TPS7H4104 および TPS7H4102 は、7V、チャネルあたり 3A、マルチチャネル、ピーク電流モードの同期整流降圧コンバータで、面積の制約が厳しいスペース環境アプリケーションで使用するよう最適化されています。このデバイスには、4 つ (TPS7H4104) または 2 つ (TPS7H4102) の同一チャネルが搭載されており、電源入力電圧を位相ごとに 3A まで独立した電圧に降圧したり、インターリーブして最大 12A (TPS7H4104) または 6A (TPS7H4102) の出力電流をインクリメントできます。

各チャネルにはハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET が組み込まれており、ソフトスタートおよびスロープ補償をプログラム可能です。さらに、チャネルごとのパワーグッドフラグとイネーブル信号も搭載しています。TPS7H4104 には、逐次的な電源投入と逆順での電源遮断を可能にする EN_SEQ 入力も備わっています。

各種の電流制限メカニズムが搭載されているため、障害発生時に堅牢な電流制限を実現できます。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル シャットダウンによりデバイスがディスエーブルになります。

TPS7H4104 および TPS7H4102 は、7V、チャネルあたり 3A、マルチチャネル、ピーク電流モードの同期整流降圧コンバータで、面積の制約が厳しいスペース環境アプリケーションで使用するよう最適化されています。このデバイスには、4 つ (TPS7H4104) または 2 つ (TPS7H4102) の同一チャネルが搭載されており、電源入力電圧を位相ごとに 3A まで独立した電圧に降圧したり、インターリーブして最大 12A (TPS7H4104) または 6A (TPS7H4102) の出力電流をインクリメントできます。

各チャネルにはハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET が組み込まれており、ソフトスタートおよびスロープ補償をプログラム可能です。さらに、チャネルごとのパワーグッドフラグとイネーブル信号も搭載しています。TPS7H4104 には、逐次的な電源投入と逆順での電源遮断を可能にする EN_SEQ 入力も備わっています。

各種の電流制限メカニズムが搭載されているため、障害発生時に堅牢な電流制限を実現できます。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル シャットダウンによりデバイスがディスエーブルになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H410x-SP、TPS7H410x-SEP PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/16
* 放射線と信頼性レポート TPS7H410x-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. B) PDF | HTML 2026/10/19
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4104-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. B) 2025/11/19
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the TPS7H4104-SEP PDF | HTML 2025/11/05
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4104-SEP and TPS7H4104-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2025/09/17
* VID TPS7H4104-SEP VID TPS7H4104-SEP VID V62/25661 2026/07/07
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
アプリケーション・ノート 宇宙グレードのマルチチャネル降圧コンバータにより、VREF を下 回る高精度出力を実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/29
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/01/12
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022/09/15
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019/05/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H4104EVM — TPS7H4104 評価基板

TPS7H4104 評価基板 (EVM) は、5V の入力電圧に合わせて最適化済みであり、4 個の個別 3A 出力を供給します。各コンバータは個別に設定済みであるので、このボードは 0.8V の出力、1.2V の出力、1.5V の出力、1.8V の出力を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7H4102 and TPS7H4104 PSpice Transient Model

SLVMF67.ZIP (69 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7H4104 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLVMED0A.ZIP (28 KB) - SIMPLIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7H410x PSpice Average Model (AC Stability)

SLVMEY5.ZIP (48 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS7H410X-CALC — TPS7H4104/2 component calculator

TPS7H4104 and TPS7H4102 component calculator
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ