TPS7H4203EVM

TPS7H4203EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H4203EVM は、単一の TPS7H4203-SEP 同期整流降圧コンバータの動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、ジャンパとテスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証が可能です。

特長
  • 10V ~ 38V の入力電圧範囲
  • 3A の最大出力電流
  • ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 1V ±1% の電圧リファレンス
  • 周波数応答注入向けの SMA 入力
  • 反転昇降圧トポロジをサポート
DC/DC コンバータ
TPS7H4203-SEP — 宇宙用強化プラスチック、10V ~ 38V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H4203EVM — TPS7H4203-SEP 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H4203EVM — TPS7H4203-SEP 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS7H4203EVM-DOC-CERT — TPS7H4203EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS7H4203EVM — TPS7H4203-SEP 評価基板

TPS7H4203EVM-DOC-CERT — TPS7H4203EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/10/30
ハードウェア開発
評価ボード
TPS7H4203EVM — TPS7H4203-SEP 評価基板

リリース情報

Initial Release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H4203-SEP Evaluation Module PDF | HTML 2026/10/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ