TPS7H6003EVM-CVAL

TPS7H6003EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TPS7H6003 評価基板は最大 150V の入力で動作し、EPC2307 パーツを駆動して TPS7H6003-SP の信頼性をテストすることができます。デフォルトでは、この評価基板は TPS7H6003-SP デバイスと組み合わせ、PWM モードで動作するように設定済みです。このモードでは、1 つのスイッチング信号の入力を受け入れ、補完信号を内部生成します。

特長
  • 独立入力モードで選択可能な入力インターロック保護
  • 分割出力は、ターンオン時間とターンオフ時間を調整可能
  • 独立入力モードでの標準伝搬遅延は 25ns
  • 1.5A のピーク ソース (供給) 電流と 3A のピーク シンク (吸い込み) 電流
ハーフ ブリッジ ドライバ
TPS7H6003-SP — 耐放射線特性、QML-V、200V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H6003EVM-CVAL — TPS7H6003 evaluation module for 200-V, 1.5-A and 3-A, GaN FET half-bridge driver

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H6003EVM-CVAL — TPS7H6003 evaluation module for 200-V, 1.5-A and 3-A, GaN FET half-bridge driver

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H60x3EVM-CVAL and TPS7H60x5EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024/07/03
証明書 TPS7H6003EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ