TPS82084EVM-672

TPS82084EVM-672

ご注文はこちら

概要

この TPS82084EVM-672 を使用すると、TPS82084 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この評価基板は、最大 6V の入力電圧を、最大 2A の出力電流で 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS82084 は、IC とインダクタを内蔵しており、35mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。

特長
  • 入力電圧範囲:最大 6V
  • 出力電圧 1.2 V
  • 出力電流:2A
  • 35 mm² のトータル ソリューション サイズ
  • ソリューション全体のサイズ:1.45mm
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82084 — インダクタ内蔵、2A、高効率、降圧コンバータ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS82084EVM-672 — 2A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS82084EVM-672 — 2A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS82084EVM-672 Evaluation Module User's Guide 2015/08/26
証明書 TPS82084EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ