TPS923612EVM

TPS923612EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの TPS923612EVM 評価基板 (EVM) は、設計者が同期ブースト LED (発光ダイオード) ドライバ TPS923612 の動作とパフォーマンスを評価するのに役立ちます。TPS923612EVM は 2.5V ~ 5.5V の入力 (公称 3.6V) で動作し、ジャンパを使用してオンボード LED ストリングまたは外部 LED 負荷にデフォルトの 90mA 定電流を供給します。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 定出力電流:90mA
  • 出力電圧範囲:5V ~ 30V
  • 調光範囲:0.1%~100%
  • スイッチング周波数:1.1MHz
  • PWM モードを強制して低出力リップルを実現
照明 LED ドライバ
TPS923612 — 0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、2.25A、同期整流昇圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS923612EVM — TPS923612 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS923612EVM — TPS923612 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS923612EVM-DOC-CERT — TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS923612EVM — TPS923612 評価基板

TPS923612EVM-DOC-CERT — TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/23
ハードウェア開発
評価ボード
TPS923612EVM — TPS923612 評価基板

リリース情報

TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS923612 LED ドライバ評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ