TPS923650DRLREVM

TPS923650DRLREVM

ご注文はこちら

概要

TPS923650 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS923651/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS923651/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM / アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流昇圧、または昇降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。 

特長
  • LED コモン カソード接続
  • 300mΩ MOSFET を内蔵
    • 電流制限機能を標準搭載 (1.6A/3.2A)
    • スイッチング周波数 (400kHz/1MHz)
  • 高度な調光オプション:
    • PWM 調光向けの D1
    • アナログ調光向けの D2
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • スイッチング FET の断線 / 短絡保護
    • 外部部品の障害保護
    • サイクル単位の電流制限
    • サーマル シャットダウン
    • パッケージ:SOT583
照明 LED ドライバ
TPS923650 — アナログ調光と PWM 調光のオプション、65V、1A、昇圧 / 昇降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS923650D1DRLREVM — TPS923650 PWM 調光機能搭載、SOT583 パッケージ封止の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS923650D1DRLREVM — TPS923650 PWM 調光機能搭載、SOT583 パッケージ封止の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TPS923650D2DRLREVM — TPS923650 アナログ調光機能搭載、SOT583 パッケージ封止の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS923650D2DRLREVM — TPS923650 アナログ調光機能搭載、SOT583 パッケージ封止の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS923650D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/01/16
証明書 TPS923650D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/11/27
ユーザー・ガイド TPS923650/1 65V 1A/2A Boost / Buck-Boost LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2024/10/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ