TPS92542FEVM

TPS92542FEVM

ご注文はこちら

概要

TPS92542-Q1 デバイスには、定電圧 (CV) モードのピーク電流モードコントローラを備えた同期整流昇圧コントローラと、適応型オン時間平均電流モード制御機能を備えたデュアルモノリシック同期整流降圧 LED ドライバが実装されています。TPS92542-Q1 は、定電流モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があるように設計されていります。適応型オン時間制御により、100kHz~1MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。

特長
  • 最大65Vのプログラマブル出力電圧を使用する、2 位相同期整流昇圧コントローラ
  • 最大 2A の連続出力電流を 4% の精度で供給できる統合スイッチ付き同期降圧コンバータ 2 個
  • 9V ~ 60V の広い入力電圧範囲
  • EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
  • 降圧スイッチ熱保護
  • EEPROM 内蔵機能
車載 LED ドライバ
TPS92542-Q1 — 車載、65V 同期整流昇圧コントローラと、2 チャネルの CC/CV (定電流と定電圧) 2A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92542FEVM — TPS92542-Q1 評価基板 (PHP パッケージ用)

サポート対象の製品とハードウェア

TPS92542FEVM — TPS92542-Q1 評価基板 (PHP パッケージ用)

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS92542FEVM-DOC-CERT — TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS92542FEVM — TPS92542-Q1 評価基板 (PHP パッケージ用)

TPS92542FEVM-DOC-CERT — TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/09/17
ハードウェア開発
評価ボード
TPS92542FEVM — TPS92542-Q1 評価基板 (PHP パッケージ用)

資料

TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

最新情報

  • Initial release of EU Declaration of Conformity (DoC)
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ