TPS92550EVM

TPS92550EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS92550 Constant Current Buck LED Driver Micro-Module drives maximum 450mA LED current up to 10 LEDsin a single string (maximum 14W). It integrates all the powercomponents including the power inductor. The TPS92550provides a full turn-key , highly efficient solution for wide rangeof single string LED lighting applications with up to 96% powerefficiency. The TPS92550 accepts an input voltage rangingfrom 4.5V to 36V and delivers a highly accurate 350mA LEDcurrent as default.

The LED current is adjustable from 300mAto 450mA by charging a single external resistor.The module operates at constant switching frequency(400kHz) with low Electro Magnetic Interference(EMI) complyingwith EN55015 standard. The module has fast controlloop to realize fine LED current pulse yielding 256–step PWMdimming resolution at 240Hz for general lighting. Protectionfeatures include thermal shutdown, input under-voltage lockout,LED open-circuit and short-circuit protections. TheTPS92550 Micro-Module is available in TO-PMOD 7 pin powerpackage.

特長
  • VIN = 4.5V to 36V
  • ILED = 350 mA default (adjustable on board 300 mA to 450 mA)
  • Designed on two layers, all two layers are 2oz. copper weight.
照明 LED ドライバ
TPS92550 — 450mA、14W、定電流、降圧 LED ドライバ マイクロモジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92550EVM/NOPB — TPS92550EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92550EVM/NOPB — TPS92550EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS92550EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド AN-2208 TPS92550 450mA 36V LED Driver Micro-Module Eval Board (Rev. A) 2013/05/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ