TPSI2240Q1EVM

TPSI2240Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPSI2240Q1EVM は、複数のテスト ポイントとジャンパを備え、TPSI2240-Q1 の性能および機能を完全に評価するためのハードウェア評価モジュール (EVM) です。評価基板には、TPSI2240-Q1 デバイスを試験・評価し、バッテリ マネジメント システムなどの大規模アプリケーションへ円滑に組み込むために必要な資材が含まれています。TPSI2240Q1EVM を単独で使用するか、外部マイクロコントローラと組み合わせて使用​​し、デバイスの有効信号を駆動します。外付けの保護部品を一切追加することなく、EVM を用いて、耐電圧試験 (高電位 [HiPot] 試験とも呼ばれる) や DC 急速充電器におけるサージ電流などのアプリケーション要件を評価することができます。この EVM は、SOIC パッケージの TPSI2240-Q1 を搭載しています。

特長
  • 1 次側の動作電圧:4.5 V~20 V
  • 高電圧 (HiPot) 耐電圧試験対応:最大 4.3kV
  • 端子ブロック コネクタは、簡単に配線できます
  • 各ピンと電源電圧に対応する複数のテスト ポイントが利用でき、機能が正常かどうかを提供可能
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI2240-Q1 — 車載、1200V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSI2240Q1EVM — TPSI2240-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSI2240Q1EVM — TPSI2240-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

TPSI2240X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2240x/Q1 HiPot デザイン カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI2240-Q1 — 車載、1200V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
ハードウェア開発
評価ボード
TPSI2240Q1EVM — TPSI2240-Q1 評価基板

TPSI2240X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2240x/Q1 HiPot デザイン カリキュレータ

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/02/13
製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI2240-Q1 — 車載、1200V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
ハードウェア開発
評価ボード
TPSI2240Q1EVM — TPSI2240-Q1 評価基板

リリース情報

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSI2240-Q1 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/03
証明書 TPSI2240Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ