TPSM33620QEVM

TPSM33620QEVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) は、TPSM33620-Q1 と組み合わせて使用する代表的な部品を搭載しており、最大 36V の入力電圧から 2A の負荷電流を供給します。TPSM33620QEVM は、2.2MHz のスイッチング周波数での 3.3V の 出力電圧を特徴としています。この EVM には TPSM33620S3QRDNRQ1 が実装されています。この EVM は、IC を他のバリエーションと交換して、周辺部品をそれぞれのデータシートの推奨値に変更することで、TPSM336xx-Q1 および TPSM336x5 ファミリのデバイス全体をサポートできます。

特長
  • 4.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲
  • 調整可能な出力電圧用のオプション フィードバック分周期フットプリントを備えた、固定 3.3V 出力
  • 外部同期機能とモード選択機能を搭載し、2.2MHz の固定スイッチング周波数で動作
  • 準拠試験向けの差動入力 EMI フィルタ
  • ジャンパで PGOOD 出力信号を利用可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM33606-Q1 — 車載、3V ~ 36V 入力、0.6A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPSM33610-Q1 — 車載、3V ~ 36V 入力、1A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPSM33620-Q1 — 車載、3V ~ 36V 入力、2A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM33620QEVM Evaluation Module PDF | HTML 2025/04/09
証明書 TPSM33620QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/03/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ