TPSM33620-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
- 機能安全対応
- 同期整流、降圧 DC/DC 車載モジュール:
- パワー MOSFET、コントローラ、AEC-Q200 認証済みインダクタ、CBOOT コンデンサを内蔵
- 接合部温度範囲:内蔵インダクタと CBOOT を含む -40°C ~ 150°C
- 固定スイッチング周波数 (2.2MHz)
- 連続出力電流:0.6A、1A、2A
- 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現:
- ピーク効率は VIN = 12V、VOUT = 5V で 93.2%、VIN = 24V、VOUT = 5V のときに 90% です
- 13.5VIN で 1.2µA の超低非スイッチング Iq、および Q、および 300nA の低シャットダウン電流
- 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1):
- デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 - DRSS
- CBOOT と HotRod™ の各パッケージを内蔵
- ピン選択可能な FPWM および自動モード
- CISPR 25 Class 5 準拠
- 出力電圧オプション:
- 固定出力バリアント:3.3V または 5V の VOUT
- 可変出力電圧:1V~7V
- WEBENCH Power Designer により、TPSM336xx-Q1 を使用するカスタム設計を作成
TPSM336xx-Q1 は、0.6A、 1A または 2A、36V 入力、車載用の同期降圧 DC/DC パワー ジュールで、フリップ チップ オン リード パッケージ、統合型パワー MOSFET、AEC-Q100 認定の内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすいパッケージに統合しています。小型 HotRod QFN パッケージにより、放熱性能が向上し、高い周囲温度での動作が確保できます。拡散スペクトラムは優れた EMI 性能を実現します。本デバイスは、3.3V および 5V をサポートする 2 つの固定出力電圧オプションで利用可能です。本デバイスは、フィードバック デバイダにより 1V から 7V までの出力に設定でき、MODE/SYNC ピンを介して自動または強制 PWM モードで動作します。このでデバイスは、3.3V および 5V 固定出力設計に必要な 4 つの外付け部品だけで、PCB レイアウトと設計が簡素化されます。
本デバイスは、常時オンの車載アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックを可能にするため、軽負荷効率を高めることができます。DRSS を使用して、入力 EMI フィルタの外部部品を低減します。アーキテクチャ 1 の機能 (MINT 1) を使用して干渉とノイズを低減した技術により、このデバイスは低 EMI アプリケーションをサポートできます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM336xx-Q1 車載、3V ~ 36V 入力、1V ~ 7V 出力、HotRod™ QFN パッケージ に収められた 0.6A、1A、および 2A の同期整流降圧コンバータ電源モジュー ル、干渉およびノイズ軽減 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/04 | |
| アプリケーション・ノート | TPSM33620-Q1 を使用した EMI 低減手法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026/01/20 | |
| 機能安全情報 | TPSM336xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/09/03 | |||
| 証明書 | TPSM33620QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/03/18 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 評価基板
TIDA-010985 — 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス
このリファレンス デザインは、抵抗性ブリッジ絶縁監視デバイス (IMD) を採用しています。この設計は、対称および非対称の絶縁抵抗故障を高精度に検出します。このリファレンス デザインは、大容量の Y キャパシタ (Y cap)を備えた高電圧 DC システムにおける容量測定にも対応しています。この設計は、UL 規格における応答時間要件を満たしています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDN) | 11 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。