TPSM5601R5H-IBBEVM

TPSM5601R5H-IBBEVM

ご注文はこちら

概要

TPSM5601R5H-IBB-EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5601R5H パワー モジュールを反転昇降圧 (IBB) トポロジで構成しており、その結果、出力電圧を反転 (負電圧出力) しています。また、この評価基板は、オフセット電圧に関連する問題を低減するための追加レベル シフト回路も搭載しています。この評価ボードを使用すると、TPSM5601R5H の反転動作を容易に評価できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲
  • 最大 1.5A の出力電流
  • -1V ~ -16V の出力電圧範囲
  • 5mm x 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM5601R5H — Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、60V 入力、1V ~ 16V 出力、1.5A パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Using the TPSM5601R5H-IBB-EVM PDF | HTML 2021/09/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ