TPSM65630SEVM

TPSM65630SEVM

ご注文はこちら

概要

テキサス・インスツルメンツの TPSM65630SEVM の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧モジュールである TPSM65630 の動作と性能の評価に役立ちます。TPSM65630 ファミリは使いやすい同期整流降圧モジュールであり、最大 65V の入力電圧を受け入れ、最大 1A、2A、3A いずれかの負荷電流を供給できます。

特長
  • 3V ~ 65V の広い入力電圧範囲
  • 5V、3.3V、および調整可能な出力電圧オプション
  • 最大 3A の出力電流
  • スイッチング周波数:300kHz ~ 2.2MHz
  • スイッチ ノードのリンギングを最小化し、EMI (電磁干渉) を低減
  • 最大 70V の過渡入力に対応
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM65610 — 露出したインダクタ搭載、eQFN QFN-FCMOD パッケージ封止、65V、1A 降圧パワー モジュール TPSM65620 — 露出したインダクタ搭載、強化型クワッド フラット リードなしパッケージ封止、65V、2A 降圧パワー モジュール TPSM65630 — 露出したインダクタ搭載、eQFN パッケージ封止、65V、3A 降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM65630SEVM — TPSM65630 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM65630SEVM — TPSM65630 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM65630SEVM 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/06
証明書 TPSM65630SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ