ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM65610

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable Switch Frequency, Fixed Output, Fixed PWM Mode, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency Mode, Power good, Precision enable, Soft Start Fixed, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI & noise features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Operating temperature range (°C) -40 to 150 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable Switch Frequency, Fixed Output, Fixed PWM Mode, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency Mode, Power good, Precision enable, Soft Start Fixed, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI & noise features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Operating temperature range (°C) -40 to 150 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200
QFN-FCMOD (VCG) 19 30.16 mm² (5.2 mm × 5.8 mm)
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール
    • MOSFET、インダクタ、 コンデンサ、コントローラを内蔵
    • 3V~65V の広い入力電圧範囲
    • 40ns という短い最小オン時間により、2.2MHz で 36V から 3.3V への変換が可能
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 露出型インダクタ付きの 5.80mm × 5.20mm × 2.93mm 強化 HotRod™ QFN パッケージ
    • ピンで構成可能な 400kHz および 2.2MHz
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 92% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 2.1µA 標準 PFM 無負荷時入力電流
  • ZEN 1 スイッチャ技術
    • 超低 EMI 要件に合わせて最適化
    • CISPR 32 クラス B 準拠を促進
    • モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod QFN パッケージ
    • 周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲で変更可能
    • VIN、VCC、ブート コンデンサを内蔵
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 出力電圧および電流オプション
    • 3.3V または 5V の VOUT 固定出力バリアント
    • 出力電圧を 1V~24V の範囲で調整可能
    • 3A/2A/1A の出力電流オプション
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインのパワーグッド インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM656x0 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール
    • MOSFET、インダクタ、 コンデンサ、コントローラを内蔵
    • 3V~65V の広い入力電圧範囲
    • 40ns という短い最小オン時間により、2.2MHz で 36V から 3.3V への変換が可能
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 露出型インダクタ付きの 5.80mm × 5.20mm × 2.93mm 強化 HotRod™ QFN パッケージ
    • ピンで構成可能な 400kHz および 2.2MHz
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 92% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 2.1µA 標準 PFM 無負荷時入力電流
  • ZEN 1 スイッチャ技術
    • 超低 EMI 要件に合わせて最適化
    • CISPR 32 クラス B 準拠を促進
    • モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod QFN パッケージ
    • 周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲で変更可能
    • VIN、VCC、ブート コンデンサを内蔵
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 出力電圧および電流オプション
    • 3.3V または 5V の VOUT 固定出力バリアント
    • 出力電圧を 1V~24V の範囲で調整可能
    • 3A/2A/1A の出力電流オプション
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインのパワーグッド インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM656x0 を使用するカスタム設計を作成

TPSM656x0 は、3A、2A、1A ファミリ、65V (70V 許容) 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、受動部品をコンパクトで使いやすい 5.8mm × 5.2mm × 2.93mm の 19 ピン拡張 HotRod QFN パッケージに統合しています。ピン選択可能、固定出力電圧 3.3V および 5V、可変出力電圧 1V ~ 24V の TPSM656x0 は、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう ZEN 1 技術で設計されています。このモジュールは設計の完了に入力および出力用フィルタ コンデンサのみが必要です。設計プロセスで磁気および補償部品を選択する必要はありません。ピン選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射が大幅に低減されると同時に、出力電圧リップルが非常に低く維持されます。

TPSM656x0 モジュールは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、堅牢な性能を実現するための多くの機能を備えています。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。高精度の EN 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。オープンドレインの PGOOD 出力により、実際の出力電圧のステータスを示します。TPSM656x0 には正確な過電流および温度保護機能が搭載されているため、TPSM656x0 は幅広い産業用アプリケーションに電力を供給するのに最適なデバイスとなっています。MODE/SYNC ピンにより、FPWM と AUTO モード間のシームレスな移行と無負荷時のスタンバイ静止電流 2.1µA (標準) が可能となり、負荷電流範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答を実現します。

TPSM656x0 は、3A、2A、1A ファミリ、65V (70V 許容) 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、受動部品をコンパクトで使いやすい 5.8mm × 5.2mm × 2.93mm の 19 ピン拡張 HotRod QFN パッケージに統合しています。ピン選択可能、固定出力電圧 3.3V および 5V、可変出力電圧 1V ~ 24V の TPSM656x0 は、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう ZEN 1 技術で設計されています。このモジュールは設計の完了に入力および出力用フィルタ コンデンサのみが必要です。設計プロセスで磁気および補償部品を選択する必要はありません。ピン選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射が大幅に低減されると同時に、出力電圧リップルが非常に低く維持されます。

TPSM656x0 モジュールは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、堅牢な性能を実現するための多くの機能を備えています。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。高精度の EN 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。オープンドレインの PGOOD 出力により、実際の出力電圧のステータスを示します。TPSM656x0 には正確な過電流および温度保護機能が搭載されているため、TPSM656x0 は幅広い産業用アプリケーションに電力を供給するのに最適なデバイスとなっています。MODE/SYNC ピンにより、FPWM と AUTO モード間のシームレスな移行と無負荷時のスタンバイ静止電流 2.1µA (標準) が可能となり、負荷電流範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM656x0 高密度、3V ~ 65V 入力、1V ~ 24V 出力、3A 、2A、1A、 同期、降圧、DC/DC パワー モジュール、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/10
機能安全情報 TPSM656x0 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/09/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM65630SEVM — TPSM65630 評価基板

テキサス・インスツルメンツの TPSM65630SEVM の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧モジュールである TPSM65630 の動作と性能の評価に役立ちます。TPSM65630 ファミリは使いやすい同期整流降圧モジュールであり、最大 65V の入力電圧を受け入れ、最大 1A、2A、3A いずれかの負荷電流を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (VCG) 19 Ultra Librarian