TPSM82866CA1PEVM

TPSM82866CA1PEVM

ご注文はこちら

概要

TPSM82866AA0PEVM および TPSM82866CAxPEVM 評価モジュール (EVM) により、2.3mm × 3mm × 1.95mm MagPack™ パッケージに収納された、ピン互換の TPSM82866AA0PRCFR、TPSM82866CA3PRCFR、TPSM82866CA2PRCFR、および TPSM82866CA1PRCFR 6A 降圧電源モジュールの評価が容易になります。この TPSM82866AA0PEVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、1% の精度で、最小 0.6V まで調整可能な出力電圧を供給します。この TPSM82866CAxPEVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、1% の精度で最小 0.2V までの調整可能な I2C 出力電圧を供給します。

特長
  • MagPack パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 6A のパワー モジュール
  • 2.3mm x 3mm のパワー モジュールは、高さ 1.95mm で 28mm2 のトータル デザイン サイズを実現します
  • 優れた放熱特性 (θJA = 29.9℃/W)
  • スタートアップ時の出力電圧は、17 種類の値のどれか 1 つに調整可能(TPSM82866CAxPEVM、I2C搭載)
  • 優れた過渡応答と高精度の出力電圧
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82866C — インダクタ内蔵、I2C インターフェイス搭載、QFN 封止、5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82866C — インダクタ内蔵、I2C インターフェイス搭載、QFN 封止、5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 評価基板 TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM 評価基板 TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C 評価基板

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

close
バージョン: 1.1.1
リリース日: 2025/07/11
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82866C — インダクタ内蔵、I2C インターフェイス搭載、QFN 封止、5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 評価基板 TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM 評価基板 TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C 評価基板

リリース情報

Add support for TPSM8286xCA1EVM

Bug fixes

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025/07/08
証明書 TPSM82866CA1PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ