TPSM843521EVM

TPSM843521EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM843521EVM は、TPSM843521 モジュールの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 3.8V ~ 18V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、5.0V のレギュレーション済み出力で最大 5A の負荷電流を供給します。動作モード ソフトスタートタイム、スイッチング周波数など、このデバイスのほとんどの設定は、抵抗とジャンパを使用して簡単に調整または設定できます。

特長
  • 入力電圧範囲:3.8V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 9V
  • 5A の連続出力電流をサポート
  • 選択可能な Eco モードおよび強制連続導通モード (FCCM)
  • 調整可能なスイッチング周波数
  • 使いやすさ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM843321 — 3.8V ~ 18V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール TPSM843521 — 3.8V ~ 18V 入力、5A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM843521EVM — TPSM843521 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM843521EVM — TPSM843521 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM843521 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025/03/24
証明書 TPSM843521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ