ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM843521

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 9 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Light-load efficiency, Low Quiescent Current, Phase Interleaving, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 9 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Light-load efficiency, Low Quiescent Current, Phase Interleaving, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
QFN-FCMOD (RCJ) 9 14.85 mm² (3.3 mm × 4.5 mm)
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~18V
    • 出力電圧範囲:0.6V ~ 9V
    • 最大 5A の連続出力電流
    • 基準電圧 (–40℃~125℃):0.6V ±1%
    • 低い静止電流:28uA (代表値)
    • 最小スイッチング オン / オフ時間:70ns / 114ns
    • 最大スイッチング オン時間:8us
    • 最大デューティ サイクル:98%
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • 内部補償付きピーク電流制御モード
    • 選択可能な周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックに同期可能 (位相シフトをサポート):ARM:200 kHz ~ 2.2 MHz
    • 軽負荷時に PFM/FCCM を選択可能
    • 選択可能な可変ソフト スタート時間、パワーグッド インジケータ機能
    • 周波数スペクトラム拡散と最適化されたピン配置による優れた EMI 性能
    • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET のヒカップ過電流 (OC) 制限
    • ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 簡単な単層 PCB レイアウトをサポートする内蔵ブートストラップ コンデンサ
    • 動作時の接合部温度:-40℃~125℃
    • 3.3mm × 4.5mm × 2mm の QFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM843521 を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~18V
    • 出力電圧範囲:0.6V ~ 9V
    • 最大 5A の連続出力電流
    • 基準電圧 (–40℃~125℃):0.6V ±1%
    • 低い静止電流:28uA (代表値)
    • 最小スイッチング オン / オフ時間:70ns / 114ns
    • 最大スイッチング オン時間:8us
    • 最大デューティ サイクル:98%
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • 内部補償付きピーク電流制御モード
    • 選択可能な周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックに同期可能 (位相シフトをサポート):ARM:200 kHz ~ 2.2 MHz
    • 軽負荷時に PFM/FCCM を選択可能
    • 選択可能な可変ソフト スタート時間、パワーグッド インジケータ機能
    • 周波数スペクトラム拡散と最適化されたピン配置による優れた EMI 性能
    • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET のヒカップ過電流 (OC) 制限
    • ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 簡単な単層 PCB レイアウトをサポートする内蔵ブートストラップ コンデンサ
    • 動作時の接合部温度:-40℃~125℃
    • 3.3mm × 4.5mm × 2mm の QFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM843521 を使用するカスタム設計を作成

TPSM843521 は、設計の柔軟性が高い、高効率で高電力密度に対応した、使いやすい同期整流降圧パワー モジュールです。TPSM843521 は動作入力電圧範囲が 3.8V ~ 18V で、5V、12V の各電源バス レールからの電力供給で動作するシステム向けの設計を採用しています。このデバイスは、最大 5A の連続出力電流と最大 98% のデューティ サイクルをサポートします。

TPSM843521 は、固定周波数ピーク電流制御を採用し、内部補償によって高速過渡応答およびラインと負荷の優れたレギュレーションを実現しています。内部ループ補償が最適化されているため、幅広い出力電圧範囲とスイッチング周波数において、外付け補償を必要としません。

TPSM843521 は、RT/SYNC ピンで設定される 200kHz~2.2MHz の幅広いスイッチング周波数によって、設計の高い柔軟性を実現しています。このデバイスでは、パルス周波数変調 (PFM)、軽負荷時の強制連続導通変調 (FCCM)、MODE ピンの異なる構成による可変ソフト スタート (SS) 時間 / パワーグッド (PG) インジケータのオプションを備えています。

TPSM843521 には、保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護などが搭載されています。TPSM843521 は 9 ピンの 3.3mm × 4.5mm QFN パッケージで供給され、単層 PCB レイアウトに対応したピン配置です。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

TPSM843521 は、設計の柔軟性が高い、高効率で高電力密度に対応した、使いやすい同期整流降圧パワー モジュールです。TPSM843521 は動作入力電圧範囲が 3.8V ~ 18V で、5V、12V の各電源バス レールからの電力供給で動作するシステム向けの設計を採用しています。このデバイスは、最大 5A の連続出力電流と最大 98% のデューティ サイクルをサポートします。

TPSM843521 は、固定周波数ピーク電流制御を採用し、内部補償によって高速過渡応答およびラインと負荷の優れたレギュレーションを実現しています。内部ループ補償が最適化されているため、幅広い出力電圧範囲とスイッチング周波数において、外付け補償を必要としません。

TPSM843521 は、RT/SYNC ピンで設定される 200kHz~2.2MHz の幅広いスイッチング周波数によって、設計の高い柔軟性を実現しています。このデバイスでは、パルス周波数変調 (PFM)、軽負荷時の強制連続導通変調 (FCCM)、MODE ピンの異なる構成による可変ソフト スタート (SS) 時間 / パワーグッド (PG) インジケータのオプションを備えています。

TPSM843521 には、保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護などが搭載されています。TPSM843521 は 9 ピンの 3.3mm × 4.5mm QFN パッケージで供給され、単層 PCB レイアウトに対応したピン配置です。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TPSM843321 アクティブ 3.8V ~ 18V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール Lower current equivalent
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPSM84338 アクティブ 3.8V ~ 28V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール Higher Vin and lower current equivalent
TPSM84538 アクティブ 3.8V ~ 28V 入力、5A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール Higher Vin equivalent

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM843521 3.8V~18V、5A、同期整流降圧パワー モジュール、ユーザー選択が可能なモード搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/04/17
証明書 TPSM843521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM843521EVM — TPSM843521 評価ボード

TPSM843521EVM は、TPSM843521 モジュールの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 3.8V ~ 18V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、5.0V のレギュレーション済み出力で最大 5A の負荷電流を供給します。動作モード ソフトスタートタイム、スイッチング周波数など、このデバイスのほとんどの設定は、抵抗とジャンパを使用して簡単に調整または設定できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RCJ) 9 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ