TPSM846C24EVM-006

TPSM846C24EVM-006

ご注文はこちら

概要

TPSM846C24 評価ボードは、最大 35A の電流を供給する TPSM846C24 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 15V です。この評価ボードには複数のテスト ポイントとジャンパがあり、TPSM846C24 の動作を容易に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 15V
  • 最大 35A の出力電流
  • 出力電圧範囲:0.5V ~ 2.0V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM846C24 — 4.5V ~ 15V 入力、0.5V ~ 2.0V 出力、35A パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM846C24EVM-006 — TPSM846C24 35A 電源モジュールの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM846C24EVM-006 — TPSM846C24 35A 電源モジュールの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPSM846C24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/04
証明書 TPSM846C24EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ