ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM846C24

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Output discharge, Power good, Remote Sense Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Module Duty cycle (max) (%) 83 Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Output discharge, Power good, Remote Sense Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Module Duty cycle (max) (%) 83 Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000
QFM (MOL) 59 240 mm² (16 mm × 15 mm)
  • 完全に統合された35Aの電源ソリューション
  • TPSM846C23とピン互換(PMBus)
  • 電流共有により最大70Aまでスタック可能
  • 出力電圧範囲: 0.5V~2V
  • 出力電圧精度: 0.5%
  • 15mm×16mmの占有面積
    (最大高さ6.4mm)
  • 300kHz~1MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックとの同期
  • 差動リモート・センシング
  • パワー・グッド出力
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • 3msの固定ソフト・スタート/ソフト・ストップ時間
  • 過電流保護
  • 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
  • 強化された熱特性: 8.7℃/W
  • EN55022 Class Aの放射規格に準拠
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM846C24を使用するカスタム設計を作成
  • 完全に統合された35Aの電源ソリューション
  • TPSM846C23とピン互換(PMBus)
  • 電流共有により最大70Aまでスタック可能
  • 出力電圧範囲: 0.5V~2V
  • 出力電圧精度: 0.5%
  • 15mm×16mmの占有面積
    (最大高さ6.4mm)
  • 300kHz~1MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックとの同期
  • 差動リモート・センシング
  • パワー・グッド出力
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • 3msの固定ソフト・スタート/ソフト・ストップ時間
  • 過電流保護
  • 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
  • 強化された熱特性: 8.7℃/W
  • EN55022 Class Aの放射規格に準拠
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM846C24を使用するカスタム設計を作成

TPSM846C24は35A、固定周波数、降圧型電源モジュールです。このモジュールは、コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および関連部品を、堅牢で熱性能に優れた表面実装パッケージに組み込んでいます。モジュールの動作パラメータを設定するには、ユーザが入力コンデンサ、出力コンデンサ、およびその他いくつかの受動部品を提供します。2つのモジュールを並列動作するよう構成して、最大70Aの2相電力ソリューションを実現できます。

部品の占有面積は15×16mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード設計が可能です。

TPSM846C24は35A、固定周波数、降圧型電源モジュールです。このモジュールは、コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および関連部品を、堅牢で熱性能に優れた表面実装パッケージに組み込んでいます。モジュールの動作パラメータを設定するには、ユーザが入力コンデンサ、出力コンデンサ、およびその他いくつかの受動部品を提供します。2つのモジュールを並列動作するよう構成して、最大70Aの2相電力ソリューションを実現できます。

部品の占有面積は15×16mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード設計が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPSM846C23 アクティブ 4.5V~15V 入力、0.35V~2.0V 出力、35A PMBus パワー モジュール Adds PMBus for improved flexibility.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPSM8287A12 アクティブ I2C 搭載、インダクタ内蔵、6V 入力、12A スタッカブル DC/DC 降圧モジュール Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range
TPS546C23 アクティブ PMBus 対応、遠隔測定機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Discrete equivalent.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM846C24 4.5V~15V入力、0.5V~2V出力、35A電源モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019/01/25
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024/03/14
ユーザー・ガイド TPSM846C24 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/02/04
ユーザー・ガイド TPSM846C24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/04
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021/09/08
ホワイト・ペーパー Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020/02/27
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019/11/20
技術記事 Shrink module size with Flip Chip On Lead (FCOL) package technology PDF | HTML 2018/04/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM846C24DEVM-007 — TPSM846C24 デュアル 70A パワー モジュール評価基板

TPSM846C24D 評価ボードは、並列で最大 70A の電流を供給する TPSM846C24 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧範囲は、4.5V ~ 15V です。この評価ボードには複数のテスト ポイントとジャンパがあり、TPSM846C24 の並列動作を容易に評価できます。
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPSM846C24EVM-006 — 35A パワー モジュール TPSM846C24 の評価基板

TPSM846C24 評価ボードは、最大 35A の電流を供給する TPSM846C24 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 15V です。この評価ボードには複数のテスト ポイントとジャンパがあり、TPSM846C24 の動作を容易に評価できます。
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPSM846C24 PSpice Transient Model

SLVMC54.ZIP (200 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOL) 59 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ