TPSM8D7620EVM

TPSM8D7620EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM8D7620 (SR174) 評価基板 (EVM) は、小型の 6.4mm x 7mm オーバーモールド BGA パッケージで、TPSM8D7620 (6A) および TPSM8D420 (4A) ピンツーピン互換降圧コンバータの評価を容易にします。SR174-001 は、6A TPSM8D7620 を使用して二つの電圧レールを出力します:最大 17V の入力電圧に対応し、1.2V 出力および 2.5V 出力を提供。SR174 EVM は、マルチフェーズとマルチ出力のさまざまな構成をサポートするように変更することもできます。

特長
  • 入力電圧範囲:4V ~ 17V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 11V
  • 多用途なマルチフェーズ (最大 2 チャネルをスタック) と複数出力構成
  • 400kHz ~ 2.2MHz の可変周波数、または外部クロックに対応
  • 内部または外部補償を選択可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8D7420 — 4V ~ 17V、電流モード、デュアル 4A スタッカブル降圧パワーモジュール TPSM8D7620 — 4V ~ 17V、電流モード、デュアル 6A スタッカブル降圧パワーモジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM8D7620EVM

サポート対象の製品とハードウェア

TPSM8D7620EVM

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPSM8D7620EVM-DOC-CERT — TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPSM8D7620EVM — TPSM8D7620 評価基板

TPSM8D7620EVM-DOC-CERT — TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/06/01
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM8D7620EVM — TPSM8D7620 評価基板

リリース情報

TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8D7620 デュアル降圧コンバータの評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ