TQ-3P-SOM-TQMA64XXL

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL

提供元: TQ-Group
ご注文はこちら

概要

The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated programmable real time unit (PRU) up to four times gigabit ethernet interfaces with TSN support for the realization of real-time applications. In addition, the processor has various interfaces such as USB 2.0, CAN-FD, UART, SerDes and so forth.

特長
  • 38-mm x 38-mm LGA module
  • Four real-time Gbits ethernet for fieldbus
  • Up to 2 CAN - FD
  • Integrated Cortex M4
  • High-speed communication through 2x Gbit Ethernet, 1x USB 2.0 interface, 1x SerDes (PCIe/USB 3.0)
  • Low power consumption (typ. 1-W to 2-W)
  • Integrated security functions
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM6411 — シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6412 — デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6421 — シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6422 — PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F AM6441 — シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6442 — デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:TQ-Group

購入と開発の開始

評価ボード

TQ-3P-SOM-STKA64XXL — Evaluation kit based for TQMa64xxL

サポート対象の製品とハードウェア

TQ-3P-SOM-STKA64XXL — Evaluation kit based for TQMa64xxL

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — Embedded Cortex®-A53 / R5F module based on AM64x for headless applications with real-time requirements

サポート対象の製品とハードウェア

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — Embedded Cortex®-A53 / R5F module based on AM64x for headless applications with real-time requirements

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください TQ-Group。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。