TSMU818A045EVM

TSMU818A045EVM

ご注文はこちら

概要

TSMU818A045EVM の評価基板は、評価基板グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用してプログラム可能な 8 個の出力チャネルを搭載しているほか、他の外部設定に合わせて選択可能な複数のジャンパも実装しています。この評価基板を制御するには、FTDI デバイスと USB を経由し、TSMU818A045EVM GUI ソフトウェアを実行しているパーソナル コンピュータ (PC) に接続します。オプションとして、TSWDC155EVM などの FPGA ボードと組み合わせて、TSMU818A045EVM 上で LPC と HPC をサポートする FMC コネクタを使用すると、USB パスの通信レイテンシなしでボードを制御できます。

特長
  • TSMU818A045 をさまざまな構成 (ユニポーラ、バイポーラ、非対称レンジ) で評価するための 8 個の出力コネクタ
  • オンボードの VREF サポート
  • TSMU818A045EVM ソフトウェアを使用して、FT4232 から PMU に容易に書き込み可能
  • FPGA 用の FMC インターフェイスサポート。
  • MVI および MON 出力を同時に変換する、8 チャネル、18 ビット、500kSPS および 2MSPS のオンボード SAR ADC
  • 外部 ADC とのインターフェイス用途で、付加的なシグナル コンディショニング機能も搭載
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
TSMU818A045 — 8 チャネル 45V 出力、高容量ドライブ パラメトリック測定ユニット
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TSMU818A045EVM — TSMU818A045 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TSMU818A045EVM — TSMU818A045 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TSMU818A045EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ